XSKG - [高精度]直线滚珠导轨型X轴
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xskg_asmtbl.prj},{NB=XSKG50},{A=50},{ALH=147.0},{ALV=49},{AMLP=6.8},{AMLY=6.8},{AMLR=6.0},{MRP=0.15},{MRY=0.14},{MRR=0.09},{W=0.35},{T=16},{T1=4.5},{B=55.0},{E=16},{F=18.5},{G=11.6},{Q=10.5},{K=31.0},{X=40},{DD1=3.5},{DD2=6},{LL=3.5},{MOVE=0.250},{P1=10},{J=11.5},{MATMB=440C Stainless Steel-C},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel-C},{HARDB=58HRC},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{MATMH=W1-10 Tool Steel},{NO=50},{STG=50x50},{MR=Coarse Adjustment 10, Fine Adjustment 0.5},{MAS=1},{MAPA=15},{MAP=25},{MAY=15},{DIST=Coarse Adjustment +/-6.5, Fine Adjustment 0.2},{AC=SCB3-6 (4 Pcs.)},{ALT1=},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
钢珠材质
ⁿ/ₐ
HARDB
钢球硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATMHB
千分尺旋钮支架材质
ⁿ/ₐ
STMHB
千分尺旋钮支架表面处理
ⁿ/ₐ
MATTH
前端支承零件材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
滑台
[mm]
MR
最小读数-粗、微调千分尺旋钮型
[microns]
ALH
耐负载 - 水平
[N]
ALV
耐负载 - 垂直
[mm]
MAS
移动精度 - 直线度
[microns]
MAPA
移动精度 - 平行度
[microns]
MAP
移动精度 - 上下摆动
[arcsec]
MAY
移动精度 - 左右摇动
[arcsec]
AMLP
容许力距负载 - 上下摆动
[N*m]
AMLY
容许力距负载 - 左右摇动
[N*m]
AMLR
容许力距负载 - 侧向滚动
[N*m]
MRP
力矩负载刚性 上下摆动
[arcsec/N*cm]
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
[arcsec/N*cm]
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
[arcsec/N*cm]
W
重量
[kg]
T
[mm]
T1
[mm]
B
[mm]
DIST
移动量
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
Q
[mm]
K
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
XSKG40
XSKG40
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
40
40x40
粗调 10μm, 微调 0.5μm
98.0
49
1
15
25
15
5.0
5.0
5.0
0.42
0.35
0.21
0.30
16
4.5
60.0
粗调 +/-6.5mm, 微调 0.2mm
16
18.5
11.6
10.5
26.0
32
3.5
6
3.5
SCB3-6 (4 个)
XSKG50
XSKG50
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
50
50x50
粗调 10μm, 微调 0.5μm
147.0
49
1
15
25
15
6.8
6.8
6.0
0.15
0.14
0.09
0.35
16
4.5
55.0
粗调 +/-6.5mm, 微调 0.2mm
16
18.5
11.6
10.5
31.0
40
3.5
6
3.5
SCB3-6 (4 个)
XSKG60
XSKG60
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
60
60x60
粗调 10μm, 微调 0.5μm
196.0
49
1
15
25
15
10.0
10.0
9.0
0.08
0.08
0.05
0.47
16
5.0
50.0
粗调 +/-6.5mm, 微调 0.2mm
16
18.5
11.4
10.5
36.0
50
4.5
8
4.5
SCB4-6 (4 个)
XSKG70
XSKG70
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
70
70x70
粗调 10μm, 微调 0.5μm
225.4
49
1
15
25
15
13.8
13.8
12.9
0.06
0.05
0.03
0.65
18
6.0
50.5
粗调 +/-6.5mm, 微调 0.2mm
16
18.5
12.5
11.5
46.5
60
4.5
8
4.5
SCB4-6 (4 个)
XSKG80
XSKG80
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
80
80x80
粗调 10μm, 微调 0.5μm
264.6
49
3
20
25
15
18.2
18.2
17.7
0.04
0.04
0.02
0.97
20
6.5
49.5
粗调 +/-6.5mm, 微调 0.2mm
17
25.0
10.8
14.5
55.0
70
4.5
8
4.5
SCB4-6 (4 个)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求