MSTKL - 高精度触摸开关-螺栓类型-10mm 行程
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/mstkl_asmtab.prj},{NB=MSTKL-NC},{MATCP=Carbide},{HARDCP=1300~1600HV},{MATTP=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.5, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (Thickness 3 Wrench Size 13)},{CM=NC},{STROKE=10},{OP=No Pre-Travel},{OPR=0.0005},{CF=1},{L1=26},{L2=40},{LL=23},{MMAJ=10},{MMIN=9.460},{L11=7.300},{L12=1.500},{PPATH=mstkl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATCP
触头部材质
ⁿ/ₐ
HARDCP
接触部硬度
ⁿ/ₐ
MATTP
主体材质
ⁿ/ₐ
CORD
电线
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
CM
接点构造
ⁿ/ₐ
STROKE
行程S
[mm]
OP
动作点
[mm]
OPR
动作点重复精度
[mm]
CF
接触力
[N]
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
l
[mm]
MSTKL-NC
MSTKL-NC
碳化物
1300~1600HV
SUS303
φ5耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
六角型螺帽 2个(厚3对边13)
NC
10
无预行程
0.0005
1
26
40
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求