MSPB - 球头柱塞开关
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/mspb_asmtab.prj},{NB=MSPB6},{MATB=52100 Bearing Steel},{HARDB=55HRC~},{MATBD=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 2m, 2-Core Dia.3, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (Coarse Thread JIS3 Class), Toothed Washer 1 pc.},{M=6},{M1=6},{STROKE=0.8},{OP=0.3},{OPR=0.01},{CFMIN=},{CM=NO (Normally On)},{L=27},{DD=3},{B=5},{TH=3.6},{TT=0.6},{NO=6},{PPATH=mspb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
钢球材质
ⁿ/ₐ
HARDB
钢球硬度
ⁿ/ₐ
MATBD
主体材质
ⁿ/ₐ
CORD
电线
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
STROKE
行程S
[mm]
OP
动作点
[mm]
OPR
动作点重复精度
[mm]
CFMAX
接触力 (最大)
[N]
CM
接点构造
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
MSPB6
MSPB6
SUJ2
55HRC~
SUS303
φ3耐油性2芯电缆2m 最小弯曲半径R7
六角型螺帽 2个(粗牙JIS3种)齿形垫圈1个
6
0.8
0.3
0.01
13
NO (常开)
27
3
5
MSPB8
MSPB8
SUJ2
55HRC~
SUS303
φ3耐油性2芯电缆2m 最小弯曲半径R7
六角型螺帽 2个(粗牙JIS3种)齿形垫圈1个
8
1.0
0.5
0.01
16
NO (常开)
30
4
7
MSPB10
MSPB10
SUJ2
55HRC~
SUS303
φ3耐油性2芯电缆2m 最小弯曲半径R7
六角型螺帽 2个(粗牙JIS3种)齿形垫圈1个
10
1.2
0.7
0.01
20
NO (常开)
33
5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求