TPCAT - 圆锥定位销
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/tpcat_asmtab.prj},{NB=TPCAT20},{D=20},{L=44},{L1=22},{C=1.0},{PPATH=tpcat_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
C
[mm]
TPCAT12
TPCAT12
D2 相当于工具钢
58~62HRC
12
32
16
7
8
8
5
M4
0.5
TPCAT12C
TPCAT12C
D2 相当于工具钢
58~62HRC
12C
24
12
7
5
8
5
M4
0.5
TPCAT16
TPCAT16
D2 相当于工具钢
58~62HRC
16
32
16
7
10
10
6
M5
0.5
TPCAT16C
TPCAT16C
D2 相当于工具钢
58~62HRC
16C
26
13
7
7
10
6
M5
0.5
TPCAT20
TPCAT20
D2 相当于工具钢
58~62HRC
20
44
22
11
12
12
8
M6
1.0
TPCAT20C
TPCAT20C
D2 相当于工具钢
58~62HRC
20C
36
18
11
8
12
8
M6
1.0
TPCAT25
TPCAT25
D2 相当于工具钢
58~62HRC
25
50
25
12
16
16
10
M8
1.0
TPCAT25C
TPCAT25C
D2 相当于工具钢
58~62HRC
25C
42
21
12
12
16
10
M8
1.0
TPCAT30
TPCAT30
D2 相当于工具钢
58~62HRC
30
60
30
14
20
20
12
M10
1.0
TPCAT30C
TPCAT30C
D2 相当于工具钢
58~62HRC
30C
50
25
14
15
20
12
M10
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求