USRTH, SUSRTH - 带聚氨酯止动螺栓型 肩型-内六角孔SR型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/susrth_asmtab.prj},{NB=USRTH5-15},{MATB=4137},{AC1=Hexagon Nut},{M=5},{MMIN=4.134},{L=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50'},{D=6},{B=8},{C=9.2},{H=3.5},{HH=1.5},{TT=1.5},{TT1=2.3},{MM=3.2},{SR=6},{PITCH=0.800},{PPATH=ust_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATS
挡块部材质
ⁿ/ₐ
HARDS
挡块部硬度
ⁿ/ₐ
STC
强度分类
ⁿ/ₐ
STB
螺栓部表面处理
ⁿ/ₐ
AC1
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
STAC
零件 表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
MM
m
[mm]
LL
l
[mm]
B1
[mm]
SR
[mm]
USRTH4-15
USRTH4-15
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
4
5
7
8.1
2.8
1.5
1.5
2.2
2.4
2.2
2.2
5
USRTH5-15
USRTH5-15
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
5
6
8
9.2
3.5
1.5
1.5
2.3
3.2
2.8
2.8
6
USRTH6-20
USRTH6-20
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
6
8
10
11.5
4.0
2.0
2.0
2.6
3.6
3.0
3.0
8
USRTH8-20
USRTH8-20
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
8
10
13
15.0
5.5
2.0
2.0
2.8
5.0
4.0
4.0
10
USRTH10-20
USRTH10-20
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
10
13
17
19.6
7.0
2.0
2.0
3.2
6.0
5.0
5.0
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求