PJLTP, PJHTP - 弹簧柱塞 - 前端带螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pjltp_asmtab.prj},{NB=PJLTP12-15},{TS=L},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=29~35HRC},{STMB=Black Oxide},{MATP=1045 Steel},{HARDP=57~63HRC (Carburized)},{MATS=SWP-B},{OT=-30-80},{M=12},{S=15},{S0=15,20},{DD=5.5},{M1=M3},{M1A=3},{L2=6},{W=4},{T=4},{B=4},{PPATH=pjltp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
HARDMB
主体硬度
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[deg Celsius]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
l1
[mm]
M1
M1 (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
LOMIN
最小负载
[N]
LOMAX
最大负载
[N]
PJLTP12-15
PJLTP12-15
S45C
29~35HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
57~63HRC (渗碳淬火)
无电解镀镍
SWP-B
-30-80
12
5.5
51
35
M3
6
4
4
4
2.9
19.6
PJLTP16-15
PJLTP16-15
S45C
29~35HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
57~63HRC (渗碳淬火)
无电解镀镍
SWP-B
-30-80
16
8.0
60
35
M4
8
7
5
5
3.9
39.2
PJLTP20-15
PJLTP20-15
S45C
29~35HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
57~63HRC (渗碳淬火)
无电解镀镍
SWP-B
-30-80
20
10.0
60
45
M5
10
8
6
6
12.7
78.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求