E-AN - 经济型 锁紧螺母 - AN型 -
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/e_an.prj},{NB=E-AN04},{TYPE=E-AN},{NO=04},{MP=20x1.0},{M=20},{PITCH=1.00},{D=32},{HH=6},{GG=4},{TT=2.0},{DD=26.0},{R=0.5},{R2=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
MP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HH
h
[mm]
GG
g
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
E-AN00
E-AN00
00
10x0.75
18
4
3
2.0
13.5
E-AN01
E-AN01
01
12x1.0
22
4
3
2.0
17.0
E-AN02
E-AN02
02
15x1.0
25
5
4
2.0
21.0
E-AN03
E-AN03
03
17x1.0
28
5
4
2.0
22.0
E-AN04
E-AN04
04
20x1.0
32
6
4
2.0
26.0
E-AN05
E-AN05
05
25x1.5
38
7
5
2.0
32.0
E-AN06
E-AN06
06
30x1.5
45
7
5
2.0
38.0
E-AN07
E-AN07
07
35x1.5
52
8
5
2.0
44.0
E-AN08
E-AN08
08
40x1.5
58
9
6
2.5
50.0
E-AN09
E-AN09
09
45x1.5
65
10
6
2.5
56.0
E-AN10
E-AN10
10
50x1.5
70
11
6
2.5
61.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求