AJWB, AJWM, AJWS - 定位调整螺丝块 双孔型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ajwb.prj},{NB=AJWB1-M3-MA3-H15},{MAT=JIS},{ST=BO},{NO=1},{LHTS=M},{M=3},{M1=3,'3',4,'4',5,'5',6,'6'},{M11=3,'3',4,'4',5,'5',6,'6'},{RHTS=MA},{MA=3},{MA1=3,'3',4,'4',5,'5',6,'6',8,'8',10,'10',12,'12'},{HS=15},{H=15,'15',20,'20',25,'25'},{H1=15},{T=12},{L=54.0},{P=42},{P1=20},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{LL=5.5},{N=M6},{NMAJ=6},{NMIN=4.917}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
N
ⁿ/ₐ
AJWB1-M3-MA3-H15
AJWB1-M3-MA3-H15
1
15
12
54.0
42
20
9.5
5.5
5.5
M6
AJWB2-M8-MA8-H20
AJWB2-M8-MA8-H20
2
20
16
74.0
60
28
11.0
6.5
6.5
M8
AJWB3-M16-MA16-H20
AJWB3-M16-MA16-H20
3
20
22
86.0
70
34
14.0
9.0
9.0
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求