AJLN, AJLNM, AJLNS, AJLS, AJLSS, AJLSM - 定位调整螺丝块 L型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ajln.prj},{NB=AJLN6-15},{TRS=CT},{MAT=JIS},{ST=BO},{HS=15},{M=6},{HA=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30'},{H1=10},{T2=0},{T1=6},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MMAJ=6},{L=30},{B=20},{P=14},{S=12.0},{DD=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
AJLN3-15
AJLN3-15
3
10
6
3x0.5
30
20
14
12.0
4.5
AJLN4-15
AJLN4-15
4
10
6
4x0.7
30
20
14
12.0
4.5
AJLN5-15
AJLN5-15
5
10
6
5x0.8
30
20
14
12.0
4.5
AJLN6-15
AJLN6-15
6
10
6
6x1.0
30
20
14
12.0
4.5
AJLN8-25
AJLN8-25
8
15
10
8x1.25
40
30
20
20.0
6.5
AJLN10-25
AJLN10-25
10
15
10
10x1.5
40
30
20
20.0
6.5
AJLN12-25
AJLN12-25
12
15
10
12x1.75
40
30
20
20.0
6.5
AJLN16-30
AJLN16-30
16
20
15
16x2.0
60
40
30
27.5
9.0
AJLN20-30
AJLN20-30
20
20
15
20x2.5
60
40
30
27.5
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求