STSST, STSSS - 小口径定位销 - 标准型-肩型-圆锥R型-公差选择
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/stsss.prj},{NB=STSST2-L4.0-P1.0-B2.5-H2.1-T1.0},{MAT=T},{D=2},{L=4.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.5]},{P=1.0},{P1=[1.0-4.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=2.5},{H=2.1},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.5]},{RALG=0.2},{M1=2},{ALT1=},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D尺寸公差m6
[mm]
R
[mm]
STSST1-L2.0-P1.0-B2.5-H1....
STSST1-L2.0-P1.0-B2.5-H1....
1
+0.008/+0.002
0.2
STSST2-L4.0-P1.0-B2.5-H2....
STSST2-L4.0-P1.0-B2.5-H2....
2
+0.008/+0.002
0.2
STSST3-L6.0-P1.5-B3.0-H3....
STSST3-L6.0-P1.5-B3.0-H3....
3
+0.008/+0.002
0.3
STSST4-L8.0-P2.0-B4.0-H4....
STSST4-L8.0-P2.0-B4.0-H4....
4
+0.012/+0.004
0.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求