SL-APGA, SH-APGA, SHD-APGA, SL-APHGA, SH-APHGA, SHD-APHGA, SL-APDGA, SH-APDGA, SHD-APDGA, SL-APHDGA, SH-APHDGA, SHD-APHDGA, SL-APGC, SH-APGC, SHD-APGC, SL-APHGC, SH-APHGC, SHD-APHGC, SL-APDGC, SH-APDGC, SHD-APDGC, SL-APHDGC, SH-APHDGC, SHD-APHDGC - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - R/Taper R Type - Tapped
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_apg.prj},{NB=SL-APGA10-P10.50-L10-B1.0-R6},{SHP=R},{DTOL=g6},{CO=D},{TSS=A},{D=10},{P=10.50},{L=10},{B=1.0},{R=6},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M1(粗牙)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
SL-APGA6-P6.50-L6-B1.0-R4
SL-APGA6-P6.50-L6-B1.0-R4
6
M3
3.0
0.0
SL-APGA8-P8.50-L8-B1.0-R5
SL-APGA8-P8.50-L8-B1.0-R5
8
M4
3.5
0.0
SL-APGA10-P10.50-L10-B1.0...
SL-APGA10-P10.50-L10-B1.0...
10
M5
4.0
0.0
SL-APGA12-P12.50-L12-B1.0...
SL-APGA12-P12.50-L12-B1.0...
12
M5
5.0
0.0
SL-APGA13-P14.00-L12-B1.0...
SL-APGA13-P14.00-L12-B1.0...
13
M6
5.5
0.0
SL-APGA16-P17.00-L17-B5.0...
SL-APGA16-P17.00-L17-B5.0...
16
M6
7.0
0.0
SL-APGA20-P22.00-L17-B5.0...
SL-APGA20-P22.00-L17-B5.0...
20
M6
9.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求