LNSTA, LNSTD, TLNSTA, TLNSTD, LNSTAA, LNSTDA, TLNSTAA, TLNSTDA, LNSTAB, LNSTDB, TLNSTAB, TLNSTDB - 夹具用定位销 - 精密级止动螺丝短型-环槽-无肩型-前端形状 标准型/选择-无表面面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lnsta.prj},{NB=LNSTA10-P12.0-B5-L5},{SHP=A},{TSHP=},{MAT=},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=12.0},{P1=[12-20/0.1]},{B=5},{L=5},{A=30},{E=0},{RA=4},{LL1=6},{DD=7},{AS=M5},{ALT1=},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 容差
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
AS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
LNSTA6-P8.0-B5-L5
LNSTA6-P8.0-B5-L5
淬火硬度 35~40HRC
6
-0.004/-0.012
3
0.0
6
4
M5
LNSTA8-P10.0-B5-L5
LNSTA8-P10.0-B5-L5
淬火硬度 35~40HRC
8
-0.005/-0.014
4
0.0
6
5
M5
LNSTA10-P12.0-B5-L5
LNSTA10-P12.0-B5-L5
淬火硬度 35~40HRC
10
-0.005/-0.014
4
0.0
6
7
M5
LNSTA12-P14.0-B5-L5
LNSTA12-P14.0-B5-L5
淬火硬度 35~40HRC
12
-0.006/-0.017
6
0.0
8
9
M6
LNSTA16-P18.0-B5-L5
LNSTA16-P18.0-B5-L5
淬火硬度 35~40HRC
16
-0.006/-0.017
8
0.0
8
13
M6
LNSTA20-P22.0-B5-L5
LNSTA20-P22.0-B5-L5
淬火硬度 35~40HRC
20
-0.007/-0.020
8
0.0
8
17
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求