LBNA, LBND, LBNFA, LBNFD - 定位销-大径螺栓固定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lbna.prj},{NB=LBNA16-P22.0-B5},{TS=},{SHP=A},{MAT=SCM435},{ST=-},{HARD=Hardening Hardness 35~40HRC},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{P1=[22.0-24.9/0.1]},{P=22.0},{B=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
LL
l
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
AB
适用螺栓
ⁿ/ₐ
LBNA16-P22.0-B5
LBNA16-P22.0-B5
SCM435相当
-
淬火硬度 35~40HRC
16
-0.006/-0.017
7.5
7
11.0
6.6
M6
LBNA20-P25.0-B5
LBNA20-P25.0-B5
SCM435相当
-
淬火硬度 35~40HRC
20
-0.007/-0.020
11.0
10
14.0
9.0
M8
LBNA30-P60.0-B5
LBNA30-P60.0-B5
SCM435相当
-
淬火硬度 35~40HRC
30
-0.007/-0.020
35.0
28
20.0
14.0
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求