FPUATL, FPUDTL - 定位销 肩部直径 肩部尺寸固定型 内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpuatl.prj},{NB=FPUATL10-P7.00-L10-B3.0},{SHP=1},{MAT=A2 or 01 Tool Steel},{HARD=60~63HRC},{D=10},{P1=[7.00-11.00/0.01]},{P=7.00},{L=10},{L1=[10-20/1]},{BS=3.0},{ALT2=},{TC=0},{B11=[3.0-20.0/0.1]},{T=5},{H=25},{C=0.5},{MM=3.0},{W=3.0},{ALPHA=60},{M=M5},{MMAX=5},{MMIN=4.134},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
MM
m
[mm]
W
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
FPUATL8-P5.00-L8-B2.0
FPUATL8-P5.00-L8-B2.0
A2或01工具钢
淬火硬度60~63HRC
8
-0.005/-0.014
2.0
5
25
3.0
2.2
M5
8
FPUATL10-P7.00-L10-B3.0
FPUATL10-P7.00-L10-B3.0
A2或01工具钢
淬火硬度60~63HRC
10
-0.005/-0.014
3.0
5
25
3.0
3.0
M5
8
FPUATL12-P7.00-L12-B3.0
FPUATL12-P7.00-L12-B3.0
A2或01工具钢
淬火硬度60~63HRC
12
-0.006/-0.017
3.0
5
25
3.0
3.2
M5
8
FPUATL13-P8.00-L13-B5.0
FPUATL13-P8.00-L13-B5.0
A2或01工具钢
淬火硬度60~63HRC
13
-0.006/-0.017
5.0
5
25
4.0
3.5
M8
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求