SL-SLXCB, SH-SLXCB, SHD-SLXCB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Pilot, Hex Head, Tapped End
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_slxcb.prj},{NB=SL-SLXCB17-2-F17-G5-MA6},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{G=5},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{MPITCH=1.750},{B=19},{C=21.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
P
Pg6
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
SL-SLXCB6-2-F10-G5-MA3
SL-SLXCB6-2-F10-G5-MA3
SL-SLXCB
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
SL-SLXCB8-2-F12-G5-MA4
SL-SLXCB8-2-F12-G5-MA4
SL-SLXCB
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
10
11.5
SL-SLXCB10-2-F12-G5-MA4
SL-SLXCB10-2-F12-G5-MA4
SL-SLXCB
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
13
15.0
SL-SLXCB12-2-F15-G5-MA5
SL-SLXCB12-2-F15-G5-MA5
SL-SLXCB
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
14
16.2
SL-SLXCB13-2-F15-G5-MA5
SL-SLXCB13-2-F15-G5-MA5
SL-SLXCB
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
SL-SLXCB15-2-F17-G5-MA6
SL-SLXCB15-2-F17-G5-MA6
SL-SLXCB
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
SL-SLXCB16-2-F17-G5-MA6
SL-SLXCB16-2-F17-G5-MA6
SL-SLXCB
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
SL-SLXCB17-2-F17-G5-MA6
SL-SLXCB17-2-F17-G5-MA6
SL-SLXCB
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
SL-SLXCB18-2-F17-G5-MA6
SL-SLXCB18-2-F17-G5-MA6
SL-SLXCB
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
24
27.7
SL-SLXCB20-4-F15-G5-MA6
SL-SLXCB20-4-F15-G5-MA6
SL-SLXCB
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
SL-SLXCB20A-4-F15-G5-MA6
SL-SLXCB20A-4-F15-G5-MA6
SL-SLXCB
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
SL-SLXCB22-4-F15-G5-MA6
SL-SLXCB22-4-F15-G5-MA6
SL-SLXCB
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
SL-SLXCB22A-4-F15-G5-MA6
SL-SLXCB22A-4-F15-G5-MA6
SL-SLXCB
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
SL-SLXCB25-4-F20-G5-MA8
SL-SLXCB25-4-F20-G5-MA8
SL-SLXCB
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
27
31.2
SL-SLXCB25A-4-F20-G5-MA8
SL-SLXCB25A-4-F20-G5-MA8
SL-SLXCB
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
27
31.2
SL-SLXCB30-4-F20-G5-MA8
SL-SLXCB30-4-F20-G5-MA8
SL-SLXCB
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
32
36.9
SL-SLXCB30A-4-F20-G5-MA8
SL-SLXCB30A-4-F20-G5-MA8
SL-SLXCB
30A
30
-0.007/-0.020
16
M16
32
36.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求