SL-SLXAB, SH-SLXAB, SHD-SLXAB, SL-SLXNAB, SH-SLXNAB, SHD-SLXNAB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Standard, Hex Head, Tapped End
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_slxab.prj},{NB=SL-SLXAB17-2-F17-MA6},{TS=},{MAT=2},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{N=0},{N1=[12:24/1]},{MA=6},{P=12},{B=19},{C=21.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
SL-SLXAB6-2-F10-MA3
SL-SLXAB6-2-F10-MA3
SL-SLXAB
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
8
9.2
M6
SL-SLXAB8-2-F12-MA4
SL-SLXAB8-2-F12-MA4
SL-SLXAB
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
11.5
M8
SL-SLXAB10-2-F12-MA4
SL-SLXAB10-2-F12-MA4
SL-SLXAB
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
13
15.0
M10
SL-SLXAB12-2-F15-MA5
SL-SLXAB12-2-F15-MA5
SL-SLXAB
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
14
16.2
M12
SL-SLXAB13-2-F15-MA5
SL-SLXAB13-2-F15-MA5
SL-SLXAB
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
17
19.6
M12
SL-SLXAB15-2-F17-MA6
SL-SLXAB15-2-F17-MA6
SL-SLXAB
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
17
19.6
M12
SL-SLXAB16-2-F17-MA6
SL-SLXAB16-2-F17-MA6
SL-SLXAB
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
19
21.9
M12
SL-SLXAB17-2-F17-MA6
SL-SLXAB17-2-F17-MA6
SL-SLXAB
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
19
21.9
M12
SL-SLXAB18-2-F17-MA6
SL-SLXAB18-2-F17-MA6
SL-SLXAB
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
24
27.7
M12
SL-SLXAB20-4-F15-MA6
SL-SLXAB20-4-F15-MA6
SL-SLXAB
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
27.7
M20
SL-SLXAB20A-4-F15-MA6
SL-SLXAB20A-4-F15-MA6
SL-SLXAB
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
27.7
M16
SL-SLXAB22-4-F15-MA6
SL-SLXAB22-4-F15-MA6
SL-SLXAB
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
27.7
M20
SL-SLXAB22A-4-F15-MA6
SL-SLXAB22A-4-F15-MA6
SL-SLXAB
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
27.7
M16
SL-SLXAB25-4-F20-MA8
SL-SLXAB25-4-F20-MA8
SL-SLXAB
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
27
31.2
M20
SL-SLXAB25A-4-F20-MA8
SL-SLXAB25A-4-F20-MA8
SL-SLXAB
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
27
31.2
M16
SL-SLXAB30-4-F20-MA8
SL-SLXAB30-4-F20-MA8
SL-SLXAB
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
32
36.9
M20
SL-SLXAB30A-4-F20-MA8
SL-SLXAB30A-4-F20-MA8
SL-SLXAB
30A
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
32
36.9
M16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FXDB, PFXDB, SFXDB - 悬臂销-台阶嵌入型-螺栓固定型
Misumi
28.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求