HCDG, HCDGH, SHCDG - 铰链销-带肩扣环固定型-L尺寸固定型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/shcdg_asmtab.prj},{NB=HCDG5-10},{MAT=1},{HARD=1},{AC=Retaining Ring (1 Pc.)},{D=5},{DTOL=-0.004/-0.012},{LS=10},{LS1=10,12,14,15,16,18,20,22,24,25,30},{M=0.70},{MTOL=+0.1/0},{N=2},{UU=4.9},{NN=1.5},{DD=4.0},{DDTOL=+0.075/0},{T=1.5},{H=8.0},{RRS=E Type},{RRN=No.4},{PPATH=hcdg_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
M
[mm]
MTOL
M 容差
[mm]
N
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(n)
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
RRS
扣环形状
ⁿ/ₐ
RRN
扣环 JIS公称编号
ⁿ/ₐ
HCDG3-10
HCDG3-10
四氧化三铁保护膜
扣环(1个)
弹簧钢
3
-0.002/-0.008
0.50
+0.05/0
2
2.9
1.5
2.0
+0.06/0
1.5
5.5
E Type
No.2
HCDG4-10
HCDG4-10
四氧化三铁保护膜
扣环(1个)
弹簧钢
4
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2
3.9
1.5
3.0
+0.06/0
1.5
6.5
E Type
No.3
HCDG5-10
HCDG5-10
四氧化三铁保护膜
扣环(1个)
弹簧钢
5
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2
4.9
1.5
4.0
+0.075/0
1.5
8.0
E Type
No.4
HCDG6-15
HCDG6-15
四氧化三铁保护膜
扣环(1个)
弹簧钢
6
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2
5.8
1.5
5.0
+0.075/0
1.5
9.0
E Type
No.5
HCDG8-15
HCDG8-15
四氧化三铁保护膜
扣环(1个)
弹簧钢
8
-0.005/-0.014
0.90
+0.1/0
3
7.8
1.5
7.0
+0.09/0
2.0
12.0
E Type
No.7
HCDG10-18
HCDG10-18
四氧化三铁保护膜
扣环(1个)
弹簧钢
10
-0.005/-0.014
1.15
+0.14/0
3
9.8
1.5
9.6
0/-0.09
2.0
14.0
C Type
No.10
HCDG12-22
HCDG12-22
四氧化三铁保护膜
扣环(1个)
弹簧钢
12
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
3
11.8
1.5
11.5
0/-0.11
3.0
17.0
C Type
No.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求