FXMB, PFXMB, SFXMB - 悬臂销-重载型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxmb.prj},{NB=FXMB12-5-F22-T2-MA8},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=5},{F=22},{T=2},{MA=8},{M=M8},{M1=8},{MDEPT=25},{V=15},{H=24},{W=21},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
FXMB6-4-F5-T1-MA3
FXMB6-4-F5-T1-MA3
6
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
FXMB8-4-F7-T1-MA4
FXMB8-4-F7-T1-MA4
8
8
-0.005/-0.014
M4
10
17
14
FXMB10-5-F14-T2-MA6
FXMB10-5-F14-T2-MA6
10
10
-0.005/-0.014
M6
13
21
18
FXMB12-5-F22-T2-MA8
FXMB12-5-F22-T2-MA8
12
12
-0.006/-0.017
M8
15
24
21
FXMB15-5-F22-T2-MA8
FXMB15-5-F22-T2-MA8
15
15
-0.006/-0.017
M8
18
28
25
FXMB17-5-F22-T2-MA8
FXMB17-5-F22-T2-MA8
17
17
-0.006/-0.017
M8
20
32
28
FXMB20-5-F22-T2-MA8
FXMB20-5-F22-T2-MA8
20
20
-0.007/-0.020
M8
24
36
32
FXMB25-5-F22-T2-MA8
FXMB25-5-F22-T2-MA8
25
25
-0.007/-0.020
M8
29
43
38
FXMB30-5-F22-T2-MA8
FXMB30-5-F22-T2-MA8
30
30
-0.007/-0.020
M8
34
50
44
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求