CLGN, CLGHN, PCLGN, PCLGHN, GCLGN, SCLGN, SCLGHN, GSCLGHN - 铰链销-直柱式开口销固定型-L尺寸指定型(单位0.1mm)
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/clgn_asmtab.prj},{NB=CLGN13-15.0},{MAT=1},{HARD=1},{ST=1},{AC=Split Pin 2 Pcs.},{D=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=15.0},{LS1=[15.0:200.0/0.1]},{N1=7.0},{ALT1=},{NC=0.0},{NC1=3,4,5,6},{DD=4.0},{SPNO=4},{SPL=20.000},{CP1=NPN4-20},{CP2=NSPN4-20},{PPATH=clgn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
DD
d
[mm]
SP
附属开口销
ⁿ/ₐ
SPNO
开口销No.
ⁿ/ₐ
SPL
开口销长度
[mm]
CLGN3-5.0
CLGN3-5.0
2个开口销
SWRM相当
3
-0.002/-0.008
L+4.8
2.0
0.8
NPN0.8-8
0.8
8.000
CLGN4-5.0
CLGN4-5.0
2个开口销
SWRM相当
4
-0.004/-0.012
L+6
2.5
1.0
NPN1-10
1
10.000
CLGN5-5.0
CLGN5-5.0
2个开口销
SWRM相当
5
-0.004/-0.012
L+7.2
3.0
1.2
NPN1.2-10
1.2
10.000
CLGN6-5.0
CLGN6-5.0
2个开口销
SWRM相当
6
-0.004/-0.012
L+8.6
3.5
1.6
NPN1.6-10
1.6
10.000
CLGN8-5.0
CLGN8-5.0
2个开口销
SWRM相当
8
-0.005/-0.014
L+10
4.0
2.0
NPN2-12
2
12.000
CLGN10-10.0
CLGN10-10.0
2个开口销
SWRM相当
10
-0.005/-0.014
L+12.5
5.0
2.5
NPN2.5-15
2.5
15.000
CLGN12-10.0
CLGN12-10.0
2个开口销
SWRM相当
12
-0.006/-0.017
L+15.2
6.0
3.2
NPN3.2-20
3.2
20.000
CLGN13-15.0
CLGN13-15.0
2个开口销
SWRM相当
13
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
NPN4-20
4
20.000
CLGN14-15.0
CLGN14-15.0
2个开口销
SWRM相当
14
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
NPN4-20
4
20.000
CLGN15-15.0
CLGN15-15.0
2个开口销
SWRM相当
15
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
NPN4-20
4
20.000
CLGN16-15.0
CLGN16-15.0
2个开口销
SWRM相当
16
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
NPN4-25
4
25.000
CLGN17-20.0
CLGN17-20.0
2个开口销
SWRM相当
17
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
NPN4-25
4
25.000
CLGN18-20.0
CLGN18-20.0
2个开口销
SWRM相当
18
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
NPN4-25
4
25.000
CLGN20-20.0
CLGN20-20.0
2个开口销
SWRM相当
20
-0.007/-0.020
L+22
8.5
5.0
NPN5-35
5
35.000
CLGN22-20.0
CLGN22-20.0
2个开口销
SWRM相当
22
-0.007/-0.020
L+22
8.5
5.0
NPN5-35
5
35.000
CLGN25-20.0
CLGN25-20.0
2个开口销
SWRM相当
25
-0.007/-0.020
L+22
8.5
5.0
NPN5-35
5
35.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求