CCG, CCGH, PCCG, PCCGH, GCCG, SCCG, SCCGH, GSCCGH - 铰链销-直柱式扣环固定型-L尺寸指定型(指定单位0.1mm)
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/ccg_asmtab.prj},{NB=CCG12-10.0},{MAT=1},{HARD=1},{ST=1},{AC=Retaining Ring 2 Pcs.},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=10.0},{LS1=[10.0:200.0/0.1]},{MM=1.15},{MTOL=+0.14/0},{N1=4},{ALT1=},{NC=0.0},{NC1=[2.7:5.0/0.1]},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.11},{RRS=Shape C},{RRN=No.12},{PPATH=ccg_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
MM
m
[mm]
MTOL
m容差
[mm]
N
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
RRS
附属扣环形状
ⁿ/ₐ
RRN
附属扣环 JIS公称直径
ⁿ/ₐ
CCG2-5.0
CCG2-5.0
扣环 2个
弹簧钢
2
-0.002/-0.008
0.50
+0.05/0
2.0
1.5
+0.06/0
E形状
No.1.5
CCG3-5.0
CCG3-5.0
扣环 2个
弹簧钢
3
-0.002/-0.008
0.50
+0.05/0
2.0
2.0
+0.06/0
E形状
No.2
CCG4-5.0
CCG4-5.0
扣环 2个
弹簧钢
4
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2.0
3.0
+0.06/0
E形状
No.3
CCG5-5.0
CCG5-5.0
扣环 2个
弹簧钢
5
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2.0
4.0
+0.075/0
E形状
No.4
CCG6-5.0
CCG6-5.0
扣环 2个
弹簧钢
6
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2.0
5.0
+0.075/0
E形状
No.5
CCG8-5.0
CCG8-5.0
扣环 2个
弹簧钢
8
-0.005/-0.014
0.90
+0.1/0
3.0
7.0
+0.09/0
E形状
No.7
CCG10-10.0
CCG10-10.0
扣环 2个
弹簧钢
10
-0.005/-0.014
1.15
+0.14/0
3.0
9.6
0/-0.09
C形状
No.10
CCG12-10.0
CCG12-10.0
扣环 2个
弹簧钢
12
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4.0
11.5
0/-0.11
C形状
No.12
CCG13-15.0
CCG13-15.0
扣环 2个
弹簧钢
13
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4.0
12.4
0/-0.11
C形状
No.13
CCG14-15.0
CCG14-15.0
扣环 2个
弹簧钢
14
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4.0
13.4
0/-0.11
C形状
No.14
CCG15-15.0
CCG15-15.0
扣环 2个
弹簧钢
15
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4.0
14.3
0/-0.11
C形状
No.15
CCG16-20.0
CCG16-20.0
扣环 2个
弹簧钢
16
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4.0
15.2
0/-0.11
C形状
No.16
CCG17-20.0
CCG17-20.0
扣环 2个
弹簧钢
17
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4.0
16.2
0/-0.11
C形状
No.17
CCG18-20.0
CCG18-20.0
扣环 2个
弹簧钢
18
-0.006/-0.017
1.35
+0.14/0
4.0
17.0
0/-0.11
C形状
No.18
CCG20-20.0
CCG20-20.0
扣环 2个
弹簧钢
20
-0.007/-0.020
1.35
+0.14/0
4.0
19.0
0/-0.21
C形状
No.20
CCG22-20.0
CCG22-20.0
扣环 2个
弹簧钢
22
-0.007/-0.020
1.35
+0.14/0
4.0
21.0
0/-0.21
C形状
No.22
CCG25-20.0
CCG25-20.0
扣环 2个
弹簧钢
25
-0.007/-0.020
1.35
+0.14/0
4.0
23.9
0/-0.21
C形状
No.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求