SFLC6 ZZ - 低尘润滑脂封入型滚珠轴承-带法兰双盖型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sflc673zz.prj},{NB=SFLC695ZZ},{MATR=440C Stainless Steel Equivalent},{HARDR=57 ~ 63HRC},{MATS=304 Stainless Steel},{MATRE=440C Stainless Steel Equivalent},{MATC=304 Stainless Steel},{BN=695ZZ},{DD=5},{AA=3.247},{BB=0.850},{D=13},{B=4.0},{D1=15.0},{C=1.00},{RR=0.20},{CR=915},{COR=346},{DS=6.6},{DDHH=11.4},{R=0.20},{MASS=2.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATR
内圈/外圈材质
ⁿ/ₐ
HARDR
内圈/外圈硬度
ⁿ/ₐ
MATS
轴承盖材质
ⁿ/ₐ
MATRE
滚动体材质
ⁿ/ₐ
MATC
保持器材质
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
DS
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
SFLC673ZZ
SFLC673ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
673ZZ
3
6
2.5
7.2
0.60
0.08
178
59
3.6
5.4
0.08
0.26
SFLC683ZZ
SFLC683ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
683ZZ
3
7
3.0
8.1
0.80
0.10
331
104
3.9
5.8
0.10
0.53
SFLC693ZZ
SFLC693ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
693ZZ
3
8
4.0
9.5
0.90
0.15
474
144
4.2
6.8
0.15
0.72
SFLC623ZZ
SFLC623ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
623ZZ
3
10
4.0
11.5
1.00
0.15
536
175
4.2
8.8
0.15
1.8
SFLC674ZZ
SFLC674ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
674ZZ
4
7
2.5
8.2
0.60
0.08
217
86
4.6
6.4
0.08
0.35
SFLC684ZZ
SFLC684ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
684ZZ
4
9
4.0
10.3
1.00
0.15
544
179
5
7.8
0.10
1.14
SFLC694ZZ
SFLC694ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
694ZZ
4
11
4.0
12.5
1.00
0.15
545
182
5.2
9.8
0.15
2
SFLC624ZZ
SFLC624ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
624ZZ
4
13
5.0
15.0
1.00
0.20
1106
390
5.6
11.4
0.20
3.5
SFLC675ZZ
SFLC675ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
675ZZ
5
8
2.5
9.2
0.60
0.08
185
72
5.6
7.0
0.08
0.4
SFLC685ZZ
SFLC685ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
685ZZ
5
11
5.0
12.5
1.00
0.15
607
225
6.2
9.8
0.15
2.18
SFLC695ZZ
SFLC695ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
695ZZ
5
13
4.0
15.0
1.00
0.20
915
346
6.6
11.4
0.20
2.7
SFLC605ZZ
SFLC605ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
605ZZ
5
14
5.0
16.0
1.00
0.20
1130
406
6.6
12.4
0.20
3.9
SFLC625ZZ
SFLC625ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
625ZZ
5
16
5.0
18.0
1.00
0.30
1470
540
7
14.0
0.30
5.2
SFLC676ZZ
SFLC676ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
676ZZ
6
10
3.0
11.2
0.60
0.10
422
174
6.6
8.9
0.10
0.4
SFLC686ZZ
SFLC686ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
686ZZ
6
13
5.0
15.0
1.10
0.15
918
352
7
11.8
0.15
3.04
SFLC696ZZ
SFLC696ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
696ZZ
6
15
5.0
17.0
1.20
0.20
1139
418
7.6
13.4
0.20
4.3
SFLC606ZZ
SFLC606ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
606ZZ
6
17
6.0
19.0
1.20
0.30
1924
677
8
15.0
0.30
6.5
SFLC626ZZ
SFLC626ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
626ZZ
6
19
6.0
22.0
1.50
0.30
1986
717
8
17.0
0.30
9
SFLC678ZZ
SFLC678ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
678ZZ
8
12
3.5
13.6
0.80
0.10
462
219
8.8
10.9
0.10
0.86
SFLC688ZZ
SFLC688ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
688ZZ
8
16
5.0
18.0
1.10
0.20
1368
572
9.6
14.4
0.20
4.47
SFLC698ZZ
SFLC698ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
698ZZ
8
19
6.0
22.0
1.50
0.30
1901
734
10
17.0
0.30
8.4
SFLC608ZZ
SFLC608ZZ
相当于SUS440C
57 ~ 63HRC
SUS304
相当于SUS440C
SUS304
608ZZ
8
22
7.0
25.0
1.50
0.30
2799
1103
10
20.0
0.30
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求