RBTP - Steel Plate Ball Bearing Units -Round Flanged Type-
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/rbtp_asmtab.prj},{NB=RBTP20},{D=20},{H=90},{A=16},{J=71.5},{N=9.0},{A1=4.0},{H1=56},{B=25},{S=7.0},{CR=12800},{COR=6650},{ML=7},{MASS=300},{RLD1=29.6},{RLD2=14},{LD1=25.5},{LD2=1.0},{G1=0.040},{G2=0.020},{R1=23.5},{KCL=13.8},{PPATH=rbtp/rbtp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精密
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
A1
[mm]
H1
H1 Minimum
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M
Mounting Screw Nominal
ⁿ/ₐ
CR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
COR
基本额定负载Co(静态)
[N]
M1
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
RBTP12
RBTP12
RBTP
Steel Sheet
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
12
81
14
63.5
7.1
4.0
49
22
6.0
M6
9600
4600
M5x0.8
200
rbtp/rbtp_asmtpl.prj
RBTP15
RBTP15
RBTP
Steel Sheet
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
15
81
14
63.5
7.1
4.0
49
22
6.0
M6
9600
4600
M5x0.8
200
rbtp/rbtp_asmtpl.prj
RBTP17
RBTP17
RBTP
Steel Sheet
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
17
81
14
63.5
7.1
4.0
49
22
6.0
M6
9600
4600
M5x0.8
200
rbtp/rbtp_asmtpl.prj
RBTP20
RBTP20
RBTP
Steel Sheet
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
90
16
71.5
9.0
4.0
56
25
7.0
M8
12800
6650
M5x0.8
300
rbtp/rbtp_asmtpl.prj
RBTP25
RBTP25
RBTP
Steel Sheet
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
95
18
76.0
9.0
4.0
60
27
7.5
M8
14000
7850
M5x0.8
300
rbtp/rbtp_asmtpl.prj
RBTP30
RBTP30
RBTP
Steel Sheet
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
30
113
18
90.5
11.0
5.2
71
29
8.0
M10
19500
11300
M6x0.75
600
rbtp/rbtp_asmtpl.prj
RBTP35
RBTP35
RBTP
Steel Sheet
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
35
122
20
100.0
11.0
5.2
81
34
8.5
M10
25700
15300
M6x0.75
700
rbtp/rbtp_asmtpl.prj
RBTP40
RBTP40
RBTP
Steel Sheet
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
40
148
21
119.0
13.5
6.8
91
38
9.0
M12
29100
17800
M8x1.0
1200
rbtp/rbtp_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BPFL - BPFL 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
AYF 502 602 - Oval flanged ball bearing units, for high temperature applica...
SKF
29.05.2024
ABGEB, ABGE - 背面组合型向心轴承 法兰型
Misumi
03.06.2021
C-HDF - 【中精度】滚珠轴承组件 - 铸铁法兰型 - 方形形法兰型
Misumi
21.04.2022
ASPF Steel Plate Flange Units (Round)
NTN Corporation
17.10.2023
F-UCFM Flange Units
NTN Corporation
17.10.2023
MAE-DNM-SM/I-B5-4/POLIG - 三相标准电机SM/I,B5型,4极,约1500个/分钟
MÄDLER
26.04.2024
MR V 118...742 - Gearmotors MR V 118...742
Rossi
27.06.2024
Plate Ball Bearings
Rollenbau
27.09.2017
WF - 行星圆齿式减速器
Chinese Manufacturers
17.07.2019
GL - bearing plate
INKOMA-GROUP
17.04.2019
BF - mounting flange
INKOMA-GROUP
17.04.2019
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
Nema "C" Flange Adaptor Kits - Worm Gear Accessories
Hub City
15.09.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求