HDHT - BALL BEARING UNITS - DIAMOND SHAPED HEAT- RESISTANT TYPE-
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdht_asmtab.prj},{NB=HDHT25},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Silicon Rubber},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1514, JIS B 1559},{OT=~180},{D=25},{F=130},{F1=99},{W=68},{TT=13},{A=35.8},{A1=27.0},{DD=16},{B=34.1},{S=14.3},{MBN=M14},{CRR=14000},{COO=7850},{M=M5x0.8},{MALG=5},{PITCH=0.80},{SC1=14.8},{MASS=600},{HR1=29.0},{HR2=33.9},{HR3=48.8},{HR4=68.0},{HR5=15.5},{HH1=7.5},{HH2=9.0},{HH3=2.0},{LEN=7},{GCX=17.2},{GCY=42.5},{GW1=8.083},{GW2=7},{GH1=2.0},{GH2=2},{OF=5},{PPATH=hdht/hdht_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精密
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
MBN
Mounting bolt nominal
ⁿ/ₐ
CRR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
COO
基本额定负载Co(静态)
[N]
M
止动螺丝M
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
HDHT12
HDHT12
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
12
113
90
60
11
33.3
25.5
12
31.0
12.7
M10
12800
6650
M5x0.8
500
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT15
HDHT15
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
15
113
90
60
11
33.3
25.5
12
31.0
12.7
M10
12800
6650
M5x0.8
500
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT17
HDHT17
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
17
113
90
60
11
33.3
25.5
12
31.0
12.7
M10
12800
6650
M5x0.8
500
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT20
HDHT20
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
20
113
90
60
11
33.3
25.5
12
31.0
12.7
M10
12800
6650
M5x0.8
400
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT25
HDHT25
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
25
130
99
68
13
35.8
27.0
16
34.1
14.3
M14
14000
7850
M5x0.8
600
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT30
HDHT30
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
30
148
117
80
13
40.2
31.0
16
38.1
15.9
M14
19500
11300
M6x0.75
900
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT35
HDHT35
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
35
161
130
90
15
44.4
34.0
16
42.9
17.5
M14
25700
15300
M6x0.75
1200
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT40
HDHT40
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
40
175
144
100
15
51.2
36.0
16
49.2
19.0
M14
29100
17800
M8x1.0
1500
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT45
HDHT45
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
45
188
148
108
16
52.2
38.0
19
49.2
19.0
M16
32500
20400
M8x1.0
1800
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT50
HDHT50
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
50
197
157
115
16
54.6
40.0
19
51.6
19.0
M16
35000
23200
M8x1.0
2000
hdht/hdht_asmtpl.prj
HDHT60
HDHT60
HDHT
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1514, J...
~180
60
250
202
140
18
68.7
48.0
23
65.1
25.4
M20
52500
36000
M10x1.25
3800
hdht/hdht_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求