CFFA, CFFAS, CFFAC, CFFAG, CFFAGS - 凸轮轴承随动器 - 头部内六角孔型 - 平头型 - 带密封型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffac_asmtab.prj},{NB=CFFA5-13},{AP=R},{MAT=SUJ2},{DD=5},{D=13},{D1=13},{MP=5x0.8},{M1=5},{PITCH=0.80},{B=9},{B1=10},{B1L=0.50},{L=23},{LL=7.5},{RR=0.3},{FF=9.7},{FF1=10.3},{HEXDEPT=2.50},{BAC=8.0},{TAC=4.7},{PPATH=cffac/cffac_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f (最小)
[mm]
H
[mm]
CFFA3-10
CFFA3-10
3
3x0.5
7
8
17
5.0
0.2
6.8
2.0
CFFA4-12
CFFA4-12
4
4x0.7
8
9
20
6.0
0.3
8.6
2.5
CFFA5-13
CFFA5-13
5
5x0.8
9
10
23
7.5
0.3
9.7
3.0
CFFA6-16
CFFA6-16
6
6x1.0
11
12
28
9.0
0.3
11.0
3.0
CFFA8-19
CFFA8-19
8
8x1.25
11
12
32
11.0
0.3
13.0
4.0
CFFA10-22
CFFA10-22
10
10x1.25
12
13
36
13.0
0.3
15.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求