C-BGCB, C-BGCBB - 轴承座组件 -双轴承- -带扣环-
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_bgcb_asmtab.prj},{NB=C-BGCB6901ZZ},{ST=ENP},{BN=6901ZZ},{D=24},{D1=32},{DDHH=22},{B=6},{T=8},{LL=2.85},{L=25},{W=34},{A=44},{H=54},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{R3D=12.000},{MMRRING=1.350},{DD2RRING=25.200},{PPATH=c_bgcb/c_bgcb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
C-BGCB608ZZ
C-BGCB608ZZ
608ZZ
22
27
19
7
8
2.65
25
29
38
48
8.0
4.5
4.1
C-BGCB6900ZZ
C-BGCB6900ZZ
6900ZZ
22
27
19
6
8
2.65
25
29
38
48
8.0
4.5
4.1
C-BGCB6000ZZ
C-BGCB6000ZZ
6000ZZ
26
32
22
8
8
2.85
25
34
44
54
8.0
4.5
4.1
C-BGCB6901ZZ
C-BGCB6901ZZ
6901ZZ
24
32
22
6
8
2.85
25
34
44
54
8.0
4.5
4.1
C-BGCB6001ZZ
C-BGCB6001ZZ
6001ZZ
28
34
24
8
8
2.85
25
36
46
56
8.0
4.5
4.1
C-BGCB6902ZZ
C-BGCB6902ZZ
6902ZZ
28
35
25
7
10
2.85
25
37
48
60
9.5
5.5
5.1
C-BGCB6002ZZ
C-BGCB6002ZZ
6002ZZ
32
38
28
9
10
2.85
30
40
52
64
9.5
5.5
5.1
C-BGCB6904ZZ
C-BGCB6904ZZ
6904ZZ
37
45
34
9
11
3.75
35
47
60
74
11.0
6.6
6.1
C-BGCB6004ZZ
C-BGCB6004ZZ
6004ZZ
42
50
36
12
11
3.95
40
52
66
80
11.0
6.6
6.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求