BGTNB, BGTN, SBGTN - 轴承座组件 - 省空间微法兰型-无扣环型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgtnb_asmtab.prj},{NB=BGTNB6201ZZ},{MATB=S},{ST=BO},{BN=6201},{SEAL=ZZ},{DD=12},{D=32},{B=10},{H=50},{W=37},{T=12},{DDHH=26},{A=41},{F=0},{M=M5},{ALT1=},{PPATH=bgtnb/bgtnb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
BGTNB623ZZ
BGTNB623ZZ
623
3
10
4
25
13
6
7
18
0
M4
BGTNB624ZZ
BGTNB624ZZ
624
4
13
5
28
15
7
9
21
0
M4
BGTNB605ZZ
BGTNB605ZZ
605
5
14
5
32
17
7
10
23
0
M5
BGTNB625ZZ
BGTNB625ZZ
625
5
16
5
34
19
7
12
25
0
M5
BGTNB606ZZ
BGTNB606ZZ
606
6
17
6
35
20
8
13
26
0
M5
BGTNB626ZZ
BGTNB626ZZ
626
6
19
6
37
22
8
15
28
0
M5
BGTNB608ZZ
BGTNB608ZZ
608
8
22
7
40
26
9
18
31
0
M5
BGTNB628ZZ
BGTNB628ZZ
628
8
24
8
42
29
10
20
33
0
M5
BGTNB6900ZZ
BGTNB6900ZZ
6900
10
22
6
40
26
8
19
31
0
M5
BGTNB6000ZZ
BGTNB6000ZZ
6000
10
26
8
44
31
10
22
35
0
M5
BGTNB6200ZZ
BGTNB6200ZZ
6200
10
30
9
48
35
11
24
39
0
M5
BGTNB6901ZZ
BGTNB6901ZZ
6901
12
24
6
42
28
8
21
33
0
M5
BGTNB6001ZZ
BGTNB6001ZZ
6001
12
28
8
46
33
10
24
37
0
M5
BGTNB6201ZZ
BGTNB6201ZZ
6201
12
32
10
50
37
12
26
41
0
M5
BGTNB6902ZZ
BGTNB6902ZZ
6902
15
28
7
49
34
9
25
39
0
M6
BGTNB6002ZZ
BGTNB6002ZZ
6002
15
32
9
53
37
11
28
43
0
M6
BGTNB6202ZZ
BGTNB6202ZZ
6202
15
35
11
56
41
13
29
46
0
M6
BGTNB6903ZZ
BGTNB6903ZZ
6903
17
30
7
51
35
9
27
41
0
M6
BGTNB6003ZZ
BGTNB6003ZZ
6003
17
35
10
56
41
12
31
46
0
M6
BGTNB6203ZZ
BGTNB6203ZZ
6203
17
40
12
61
47
14
34
51
0
M6
BGTNB6904ZZ
BGTNB6904ZZ
6904
20
37
9
64
44
11
34
45
24
M8
BGTNB6004ZZ
BGTNB6004ZZ
6004
20
42
12
69
51
14
36
46
32
M8
BGTNB6204ZZ
BGTNB6204ZZ
6204
20
47
14
74
55
16
40
50
34
M8
BGTNB6005ZZ
BGTNB6005ZZ
6005
25
47
12
80
55
14
41
52
36
M10
BGTNB6205ZZ
BGTNB6205ZZ
6205
25
52
15
85
61
17
45
56
39
M10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求