BGSPW, BGSPMW, BGSPSW - 带扣环槽轴承止动销-法兰型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgspw_asmtab.prj},{NB=BGSPW6-9-L20-S10},{D=6},{MAT=S45C},{ST=BO},{AC=1 Retaining Ring (304 Stainless Steel)},{H=9},{L=20},{S=10},{F=7},{T=2},{B=3.0},{M=M4},{M1=4.000},{MM=0.70},{MMTOL=0/+0.1},{DD=5.0},{DDTOL=0/+0.075},{SHP=Shape E},{NOM=No. 5},{SHAPE=E},{NO=5},{NO1=5},{PPATH=bgspw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
AC
附属品
ⁿ/ₐ
F
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
MMTOL
m 公差
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
DSS
Ds
[mm]
AB
适用轴承
ⁿ/ₐ
SHP
附属扣环形状
ⁿ/ₐ
NOM
附属扣环 JIS公称规格
ⁿ/ₐ
BGSPW4-7-L15-S5
BGSPW4-7-L15-S5
4
扣环 1个(SUS304)
5
2
2.0
M2.5
0.70
0/+0.1
3.0
0/+0.06
6
674 694 624
形状E
No. 3
BGSPW5-8-L15-S5
BGSPW5-8-L15-S5
5
扣环 1个(SUS304)
6
2
2.5
M3
0.70
0/+0.1
4.0
0/+0.075
7
695 605 625 675
形状E
No. 4
BGSPW6-9-L20-S10
BGSPW6-9-L20-S10
6
扣环 1个(SUS304)
7
2
3.0
M4
0.70
0/+0.1
5.0
0/+0.075
8
696 606 626 676
形状E
No. 5
BGSPW8-11-L20-S10
BGSPW8-11-L20-S10
8
扣环 1个(SUS304)
9
3
4.0
M6
0.90
0/+0.1
7.0
0/+0.09
10
698 608 628 678
形状E
No. 7
BGSPW10-13-L20-S10
BGSPW10-13-L20-S10
10
扣环 1个(SUS304)
12
3
5.0
M8
1.15
0/+0.14
9.6
0/-0.09
12
6800
C型
No. 10
BGSPW12-15-L20-S10
BGSPW12-15-L20-S10
12
扣环 1个(SUS304)
12
3
6.0
M8
1.15
0/+0.14
11.5
0/-0.11
14
6801
C型
No. 12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求