BGFSZ, BAFSZ, SBAFSZ - 轴承座组件 - 带扣环双轴承嵌入型 自由指定型 - - 方型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgfsz_asmtab.prj},{NB=BGFSZ6002ZZ-40},{MATB=},{MATH=1045},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{L=40},{LALG=[40:70/1]},{SSE=},{S=15},{SMIN=15},{SMAX1=45},{DD=15},{D=32},{B=9},{LL=2.85},{H=62},{T=10},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=50},{K=46},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{BT=1.200},{BD3=34.400},{PPATH=bgfsz/bgfsz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承号帮助
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGFSZ623ZZ-20
BGFSZ623ZZ-20
无电解镀镍
SUS304
623
3
10
4
2.65
33
7
7
14
24
27
6.5
3.5
3.1
BGFSZ624ZZ-20
BGFSZ624ZZ-20
无电解镀镍
SUS304
624
4
13
5
2.65
35
7
9
17
26
28
6.5
3.5
3.1
BGFSZ605ZZ-20
BGFSZ605ZZ-20
无电解镀镍
SUS304
605
5
14
5
2.65
38
8
10
18
28
30
8.0
4.5
4.1
BGFSZ625ZZ-30
BGFSZ625ZZ-30
无电解镀镍
SUS304
625
5
16
5
2.65
40
8
12
20
30
31
8.0
4.5
4.1
BGFSZ606ZZ-20
BGFSZ606ZZ-20
无电解镀镍
SUS304
606
6
17
6
2.65
41
8
13
21
31
32
8.0
4.5
4.1
BGFSZ626ZZ-30
BGFSZ626ZZ-30
无电解镀镍
SUS304
626
6
19
6
2.65
44
8
15
24
34
34
8.0
4.5
4.1
BGFSZ698ZZ-25
BGFSZ698ZZ-25
无电解镀镍
SUS304
698
8
19
6
2.65
44
8
15
24
34
34
8.0
4.5
4.1
BGFSZ608ZZ-20
BGFSZ608ZZ-20
无电解镀镍
SUS304
608
8
22
7
2.65
47
8
18
27
37
36
8.0
4.5
4.1
BGFSZ628ZZ-30
BGFSZ628ZZ-30
无电解镀镍
SUS304
628
8
24
8
2.85
50
8
20
30
40
37
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6800ZZ-20
BGFSZ6800ZZ-20
无电解镀镍
SUS304
6800
10
19
5
2.65
44
8
15
24
34
34
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6900ZZ-25
BGFSZ6900ZZ-25
无电解镀镍
SUS304
6900
10
22
6
2.65
47
8
19
27
37
36
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6000ZZ-30
BGFSZ6000ZZ-30
无电解镀镍
SUS304
6000
10
26
8
2.85
52
8
22
32
42
39
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6200ZZ-40
BGFSZ6200ZZ-40
无电解镀镍
SUS304
6200
10
30
9
2.85
56
8
24
36
46
42
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6801ZZ-25
BGFSZ6801ZZ-25
无电解镀镍
SUS304
6801
12
21
5
2.85
47
8
17
26
37
36
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6901ZZ-30
BGFSZ6901ZZ-30
无电解镀镍
SUS304
6901
12
24
6
2.85
50
8
21
30
40
38
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6001ZZ-30
BGFSZ6001ZZ-30
无电解镀镍
SUS304
6001
12
28
8
2.85
54
8
24
34
44
40
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6201ZZ-40
BGFSZ6201ZZ-40
无电解镀镍
SUS304
6201
12
32
10
2.85
58
8
26
38
48
43
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6802ZZ-25
BGFSZ6802ZZ-25
无电解镀镍
SUS304
6802
15
24
5
2.85
50
8
20
30
40
37
8.0
4.5
4.1
BGFSZ6902ZZ-30
BGFSZ6902ZZ-30
无电解镀镍
SUS304
6902
15
28
7
2.85
59
10
25
35
47
45
9.5
5.5
5.1
BGFSZ6002ZZ-40
BGFSZ6002ZZ-40
无电解镀镍
SUS304
6002
15
32
9
2.85
62
10
28
38
50
46
9.5
5.5
5.1
BGFSZ6202ZZ-40
BGFSZ6202ZZ-40
无电解镀镍
SUS304
6202
15
35
11
3.75
66
10
29
42
54
49
9.5
5.5
5.1
BGFSZ6903ZZ-40
BGFSZ6903ZZ-40
无电解镀镍
SUS304
6903
17
30
7
2.85
60
10
27
36
48
46
9.5
5.5
5.1
BGFSZ6003ZZ-40
BGFSZ6003ZZ-40
无电解镀镍
SUS304
6003
17
35
10
3.75
66
10
31
42
54
50
9.5
5.5
5.1
BGFSZ6203ZZ-50
BGFSZ6203ZZ-50
无电解镀镍
SUS304
6203
17
40
12
3.95
72
10
34
48
60
54
9.5
5.5
5.1
BGFSZ6804ZZ-35
BGFSZ6804ZZ-35
无电解镀镍
SUS304
6804
20
32
7
3.75
62
10
28
38
50
46
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求