BGCZB, BGCZ, BACZ, SBACZ, SBAMCZ, SBGCZ - 轴承座组件 - 带扣环双轴承嵌入型 L尺寸选择型 -紧凑型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgczb_asmtab.prj},{NB=BGCZB6202ZZ-50},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{L=50},{S=15},{DD=15},{D=35},{B=11},{LL=3.75},{H=66},{W=44},{T=10},{DDHH=29},{D1=42},{A=54},{F=0},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgczb/bgczb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGCZB623ZZ-20
BGCZB623ZZ-20
弹簧钢
623
5
3
10
4
2.65
33
16
7
7
14
24
0
6.5
3.5
3.1
BGCZB624ZZ-20
BGCZB624ZZ-20
弹簧钢
624
5
4
13
5
2.65
35
18
7
9
17
26
0
6.5
3.5
3.1
BGCZB605ZZ-25
BGCZB605ZZ-25
弹簧钢
605
5
5
14
5
2.65
38
20
8
10
18
28
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB625ZZ-35
BGCZB625ZZ-35
弹簧钢
625
10
5
16
5
2.65
40
22
8
12
20
30
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB606ZZ-25
BGCZB606ZZ-25
弹簧钢
606
5
6
17
6
2.65
41
23
8
13
21
31
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB626ZZ-35
BGCZB626ZZ-35
弹簧钢
626
10
6
19
6
2.65
44
25
8
15
24
34
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB698ZZ-25
BGCZB698ZZ-25
弹簧钢
698
5
8
19
6
2.65
44
25
8
15
24
34
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB608ZZ-25
BGCZB608ZZ-25
弹簧钢
608
5
8
22
7
2.65
47
29
8
18
27
37
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB628ZZ-35
BGCZB628ZZ-35
弹簧钢
628
10
8
24
8
2.85
50
32
8
20
30
40
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6800ZZ-20
BGCZB6800ZZ-20
弹簧钢
6800
5
10
19
5
2.65
44
25
8
15
24
34
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6900ZZ-25
BGCZB6900ZZ-25
弹簧钢
6900
5
10
22
6
2.65
47
29
8
19
27
37
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6000ZZ-35
BGCZB6000ZZ-35
弹簧钢
6000
10
10
26
8
2.85
52
34
8
22
32
42
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6200ZZ-45
BGCZB6200ZZ-45
弹簧钢
6200
15
10
30
9
2.85
56
38
8
24
36
46
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6801ZZ-25
BGCZB6801ZZ-25
弹簧钢
6801
5
12
21
5
2.85
47
29
8
17
26
37
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6901ZZ-35
BGCZB6901ZZ-35
弹簧钢
6901
10
12
24
6
2.85
50
31
8
21
30
40
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6001ZZ-35
BGCZB6001ZZ-35
弹簧钢
6001
10
12
28
8
2.85
54
36
8
24
34
44
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6201ZZ-45
BGCZB6201ZZ-45
弹簧钢
6201
15
12
32
10
2.85
58
40
8
26
38
48
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6802ZZ-25
BGCZB6802ZZ-25
弹簧钢
6802
10
15
24
5
2.85
50
32
8
20
30
40
0
8.0
4.5
4.1
BGCZB6902ZZ-35
BGCZB6902ZZ-35
弹簧钢
6902
10
15
28
7
2.85
59
37
10
25
35
47
0
9.5
5.5
5.1
BGCZB6002ZZ-45
BGCZB6002ZZ-45
弹簧钢
6002
15
15
32
9
2.85
62
40
10
28
38
50
0
9.5
5.5
5.1
BGCZB6202ZZ-50
BGCZB6202ZZ-50
弹簧钢
6202
15
15
35
11
3.75
66
44
10
29
42
54
0
9.5
5.5
5.1
BGCZB6903ZZ-45
BGCZB6903ZZ-45
弹簧钢
6903
15
17
30
7
2.85
60
38
10
27
36
48
0
9.5
5.5
5.1
BGCZB6003ZZ-50
BGCZB6003ZZ-50
弹簧钢
6003
15
17
35
10
3.75
66
44
10
31
42
54
0
9.5
5.5
5.1
BGCZB6203ZZ-60
BGCZB6203ZZ-60
弹簧钢
6203
20
17
40
12
3.95
72
50
10
34
48
60
0
9.5
5.5
5.1
BGCZB6804ZZ-35
BGCZB6804ZZ-35
弹簧钢
6804
10
20
32
7
3.75
62
40
10
28
38
44
24
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求