NSFRMHH, SFRMHH, PSFRMHH, SSFRMHH, NSFRMGH, SFRMGH, PSFRMGH, SSFRMGH, NSFRHH, SFRHH, PSFRHH, SSFRHH, NSFRH, SFRH, PSFRH, SSFRH, AHFRH - 转轴 -两端台阶·两端内螺纹型- 标准型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrh_asmtab.prj},{NB=NSFRMHH17-24-F2-P6-T2-M4},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=-},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{T=2.0},{P=6},{M=4.0},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT14=},{QKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT22=},{QQ=0.0},{QK=0.0},{ALT24=},{QV=0.0},{QW=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT29=},{TTALT29=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT26=},{QFC=0},{RC=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfrh/psfrh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
YMAX
(Y)max
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT29
d
[mm]
MMALT29
m
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
HALT26
H
[mm]
DD
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRMHH6-15-F2-P5-T2-M2.6
NSFRMHH6-15-F2-P5-T2-M2.6
NSFRMHH
6
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH8-15-F2-P5-T2-M2.6
NSFRMHH8-15-F2-P5-T2-M2.6
NSFRMHH
8
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH10-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH10-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH
10
800
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH12-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH12-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH
12
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH13-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH13-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH
13
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH15-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH15-15-F2-P5-T2-M3
NSFRMHH
15
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH16-15-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH16-15-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
16
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH17-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH17-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
17
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH18-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH18-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
18
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH20-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH20-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
20
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH22-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH22-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
22
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH25-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH25-24-F2-P6-T2-M4
NSFRMHH
25
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH30-24-F2-P7-T2-M5
NSFRMHH30-24-F2-P7-T2-M5
NSFRMHH
30
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRMHH35-40-F2-P8-T2-M6
NSFRMHH35-40-F2-P8-T2-M6
NSFRMHH
35
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRHH40-40-F2-P13-T2-M10
NSFRHH40-40-F2-P13-T2-M10
NSFRHH
40
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
NSFRHH50-40-F2-P15-T6-M12
NSFRHH50-40-F2-P15-T6-M12
NSFRHH
50
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PKA___, PKAH___, PKCA___ - PEEK Plates- Standard Grade -
Misumi
29.05.2023
NSFMKRR, SFMKRR, PSFMKRR, SSFMKRR, NSFHKRR, SFHKRR, PSFHKRR, SSFHKRR, NSFGK...
Misumi
19.01.2024
NSFMRW, SFMRW, PSFMRW, SSFMRW, NSFHRW, SFHRW, PSFHRW, PPSFHRW, SSFHRW, SSSF...
Misumi
19.01.2024
KZCE, KZCN, KZCC, KZCP, KZCF - 驱动轴 - 两端台阶型 -
Misumi
25.01.2022
ACTAE_H, ACBTAE_H - 丙烯板-防静电级-孔加工型
Misumi
17.02.2022
HCFYD - 连体形脚轮·调整块-侧面安装型-导电性MC尼龙
Misumi
08.06.2021
T-PYA, T-PYBA, T-PYTA, T-PYBTA, T-ACA, T-ACBA, T-ACTA, T-ACBTA, T-PCTA, T-P...
Misumi
29.05.2023
PCEA_H, PCEAV_H, PCCES_H, PCCESV_H - 陶瓷圆形板 -孔加工型
Misumi
08.03.2022
PAAC - 聚缩醛(POM)板 - 标准型 -
Misumi
29.05.2023
EPXA, EPXAR - 环氧树脂玻璃纤维板
Misumi
01.06.2021
GLSETN - 检视窗组件-标准型
Misumi
01.06.2021
ENBT_H,ENBBT_H,ENBT8HV,ENBBT8HV - Antistatic PVC Plates - Hole Type
Misumi
29.05.2023
CEA, CEAV, CCES, CCESV, CEM - 陶瓷板
Misumi
01.06.2021
PYA_H,PYBA_H,PYDA_H,PYTA_H,PYBTA_H,PYA2HL,PYBA2HL,PYDA2HL,PYTA2HL,PYBTA2HL ...
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求