MTSYKA, MTSYKB, MTSBYKA, MTSBYKB, RMTSYKA, RMTSYKB - 30度梯形丝杠 一端台阶·一端两台阶型
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsyka.prj},{NB=MTSYKA20-150-F2-R10-T2-Q10-S2-E5-X50},{TS=RT},{ST=-},{D=20},{L=150},{F=2},{G=0},{T=2},{S=2},{V=0},{Q=10},{R=10},{E=5},{X=50},{YMIN=31},{D2=20},{P=4},{ALT1=},{FE=0},{FR=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AR=},{AR=0.0},{ALT3AE=},{AE=0.0},{ALT2=},{SE=0},{SR=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MR=},{MR=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BQ=},{BQ=0},{ALT5BR=},{BR=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KQ=0},{KV=0},{KE=0},{KR=0},{CALT7=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 螺距
[mm]
EEALT3AR
e容差 (AR)
[mm]
MMALT3AR
m +0.140 (AR)
[mm]
NNALT3AR
n加工限度 (AR)
[mm]
EEALT3AE
e容差 (AE)
[mm]
MMALT3AE
m +0.140 (AE)
[mm]
NNALT3AE
n加工限度 (AE)
[mm]
MPALT5BV
Mx螺距
ⁿ/ₐ
MPALT5BQ
Mx螺距
ⁿ/ₐ
MPALT5BR
Mx螺距
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTSYKA14-108-F2-R8-T2-Q8-...
MTSYKA14-108-F2-R8-T2-Q8-...
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA16-112-F2-R9-T2-Q9-...
MTSYKA16-112-F2-R9-T2-Q9-...
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA20-150-F2-R10-T2-Q1...
MTSYKA20-150-F2-R10-T2-Q1...
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA25-150-F2-R12-T2-Q1...
MTSYKA25-150-F2-R12-T2-Q1...
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA28-150-F2-R14-T2-Q1...
MTSYKA28-150-F2-R14-T2-Q1...
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA32-200-F2-R14-T2-Q1...
MTSYKA32-200-F2-R14-T2-Q1...
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求