MTSRW, MTSBRW, RMTSRW, MTSLW, MTSBLW, RMTSLW, MTSWW, MTSBWW, RMTSWW - 30度梯形丝杠 -两端台阶型- 右旋螺纹 左旋螺纹 左右旋螺纹
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsrw.prj},{NB=MTSRW20-150-F2-V10-S2-Q10},{THDS=RHS},{ST=-},{D=20},{L=150},{F=2},{S=2},{V=10},{Q=10},{X=0},{YMIN=31},{D2=20},{P=4.0},{ALT1=},{FV=0},{FQ=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AQ=},{AQ=0.0},{ALT2=},{SQ=0},{SC=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4MQ=},{MQ=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KC=0},{KV=0},{CALT7=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 螺距
[mm]
EEALT3AC
e容差 (AC)
[mm]
MMALT3AC
m +0.140 (AC)
[mm]
NNALT3AC
n加工限度 (AC)
[mm]
EEALT3AQ
e容差 (AQ)
[mm]
MMALT3AQ
m +0.140 (AQ)
[mm]
NNALT3AQ
n加工限度 (AQ)
[mm]
MPALT5BV
Mx螺距
ⁿ/ₐ
MPALT5BC
Mx螺距
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTSRW8-50-F2-V6-S2-Q6
MTSRW8-50-F2-V6-S2-Q6
8
8
1.5
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW10-80-F2-V6-S2-Q6
MTSRW10-80-F2-V6-S2-Q6
10
10
2.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW12-80-F2-V6-S2-Q6
MTSRW12-80-F2-V6-S2-Q6
12
12
2.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW14-80-F2-V8-S2-Q8
MTSRW14-80-F2-V8-S2-Q8
14
14
3.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW16-100-F2-V9-S2-Q9
MTSRW16-100-F2-V9-S2-Q9
16
16
3.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW18-150-F2-V9-S2-Q9
MTSRW18-150-F2-V9-S2-Q9
18
18
4.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW20-150-F2-V10-S2-Q10
MTSRW20-150-F2-V10-S2-Q10
20
20
4.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW22-150-F2-V10-S2-Q10
MTSRW22-150-F2-V10-S2-Q10
22
22
5.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW25-150-F2-V12-S2-Q12
MTSRW25-150-F2-V12-S2-Q12
25
25
5.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW28-150-F2-V14-S2-Q14
MTSRW28-150-F2-V14-S2-Q14
28
28
5.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW32-200-F2-V14-S2-Q14
MTSRW32-200-F2-V14-S2-Q14
32
32
6.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW36-200-F2-V17-S2-Q17
MTSRW36-200-F2-V17-S2-Q17
36
36
6.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW40-200-F2-V20-S2-Q20
MTSRW40-200-F2-V20-S2-Q20
40
40
6.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
MTSRW50-200-F2-V25-S2-Q25
MTSRW50-200-F2-V25-S2-Q25
50
50
8.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求