MTQAB, MTQAM - 梯形丝杠防转动固定件-圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtqab_asmtab.prj},{NB=MTQAB10},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=B},{AC=Clamp Lever},{A=36},{B=15},{C=10},{H=25},{HH=18},{P=26},{DD=4.5},{T=4},{L=16},{K=9},{UL=CLDM6-16-M},{A1=8.0},{PPATH=mtqab_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
UL
使用固定把手
ⁿ/ₐ
MTQAB8
MTQAB8
8
+0.015/0
SS400
固定把手
32
13
9
24
18
23
4.5
4
12
9
CLDM6-12-M
MTQAB10
MTQAB10
10
+0.015/0
SS400
固定把手
36
15
10
25
18
26
4.5
4
16
9
CLDM6-16-M
MTQAB12
MTQAB12
12
+0.018/0
SS400
固定把手
38
17
11
27
20
28
5.5
5
16
11
CLDM6-16-M
MTQAB15
MTQAB15
15
+0.018/0
SS400
固定把手
41
21
12
29
21
32
5.5
6
20
12
CLDM6-20-M
MTQAB20
MTQAB20
20
+0.021/0
SS400
固定把手
50
26
15
34
25
39
6.6
8
25
16
CLDM6-25-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求