DPZR, DPZL, DSZR, DSZL - 大型位置·显示器-5位数型-垂直型
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/dpzl_asmtab.prj},{NB=DPZR4},{ROT=R},{MATC=Nylon},{COLORC=P},{MATB=Polyphenylene Ether},{MATS=SUM23},{STS=Black Oxide},{AC=Set Screws(Black)(4137 Alloy Steel)/Cushion Sheets(Black)(Polyethylene Foam)},{OT=-10~60},{SP=4},{CIPR=0004.0},{MR=75},{MASS=100},{ALT=},{DD=0},{D1=27},{D2=20},{D3=6},{H1=74.5},{H2=30},{H3=26},{H4=18.5},{T1=42.5},{T2=34},{T3=2},{T4=4.5},{T5=14.9},{T6=6},{M=5},{W1=52},{PPATH=dpzl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATC
盖材质
ⁿ/ₐ
MATB
背板的材质
ⁿ/ₐ
MATS
套筒材质
ⁿ/ₐ
STS
套筒的表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
OT
Ambient Operating Temperature
[°C]
SP
主轴 螺距
[mm]
CIPR
显示1圈
ⁿ/ₐ
MR
最高转速(rpm)
[r/min]
MASS
重量
[g]
MATCO
轴环材料
ⁿ/ₐ
STCO
轴环 表面处理
ⁿ/ₐ
MASSCO
轴环重量
[g]
DPZR3
DPZR3
尼龙
聚苯醚
SUM23
四氧化三铁保护膜
止动螺丝(黑色)(SCM435)/缓冲垫(黑色)(...
-10~60
3
0003.0
100
100
-
-
-
DPZR4
DPZR4
尼龙
聚苯醚
SUM23
四氧化三铁保护膜
止动螺丝(黑色)(SCM435)/缓冲垫(黑色)(...
-10~60
4
0004.0
75
100
-
-
-
DPZR5
DPZR5
尼龙
聚苯醚
SUM23
四氧化三铁保护膜
止动螺丝(黑色)(SCM435)/缓冲垫(黑色)(...
-10~60
5
0005.0
60
100
-
-
-
DPZR6
DPZR6
尼龙
聚苯醚
SUM23
四氧化三铁保护膜
止动螺丝(黑色)(SCM435)/缓冲垫(黑色)(...
-10~60
6
0006.0
50
100
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求