RSD1 -R, RSD1 -L, RSD1 -U, RSD1 B-R, RSD1 B-L, RSD1 B-U - 单轴机器人 RSD1 -轴杆 并列型-
Misumi
FA工厂自动化
08_单轴驱动器/手动组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/08_linear_motion_units/rsd1_r_asmtab.prj},{NB=RSD106-R-C1-N-1-50},{TYPE=RSD1},{LEAD=06},{MATMB=Aluminum Alloy},{STMB=Acrylic Coating},{MATR=Steel},{STR=-},{MATC=Acrylonitrile-Butadiene-Styrene resin},{STC=-},{BS=},{MAD=R},{CT=C1},{IOM=-N},{CABL=1},{STROKE=50},{ABS=dia. 8 (C10 rolled)},{AM=Stepper},{APD=Resolver (Incremental)},{OETH=0~40 deg Celsius,35~85 percent RH (w/o dew condensation)},{RPP=+/-0.02},{MLCH=~20},{MLCV=~8},{MCF=100},{RSL=5,000km or more},{LM=0.1 or less},{NAR=+/-1.0},{MS=~250},{CIPS=DC24V +/-10 percent},{MPD=255 pc.},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT11=},{ALT5=},{ALT6=},{ALT7=},{ALT8=},{ALT9=},{ALT10=},{PPATH=rsd1_r/rsd1_r_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LEAD
[mm]
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATR
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
STR
棒材表面处理
ⁿ/ₐ
MATC
盖板材质
ⁿ/ₐ
STC
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
MASS
重量
[kg]
ABS
适用滚珠丝杠
ⁿ/ₐ
AM
适用马达
ⁿ/ₐ
APD
适用位置检测器
ⁿ/ₐ
OETH
使用环境温度、湿度
ⁿ/ₐ
RPP
重复定位精度
[mm]
MLCH
最大传送物重量 - 水平
[kg]
MLCV
最大传送物重量 - 垂直
[kg]
MCF
最大压紧力
[N]
RSL
额定行走寿命
[km]
LM
空转
[mm]
NAR
活塞杆不旋转精度
[deg]
MS
最高速度
[mm/sec]
CIPS
控制器输入电源
ⁿ/ₐ
MPD
最大定位点数
ⁿ/ₐ
RSD106-R-C1-N-1-50
RSD106-R-C1-N-1-50
06
铝合金
丙烯喷涂
铁
-
ABS
-
161
204
2
6
1.3
φ8 (C10压轧)
步进
旋转变压器 (增量型)
0~40℃,35~85%RH (无霜)
+/-0.02
~20
~8
100
5,000km以上
C≤0.1
+/-1.0
~250
DC24V±10%
255个
RSD112-R-C1-N-1-50
RSD112-R-C1-N-1-50
12
铝合金
丙烯喷涂
铁
-
ABS
-
161
204
2
6
1.3
φ8 (C10压轧)
步进
旋转变压器 (增量型)
0~40℃,35~85%RH (无霜)
+/-0.02
~10
~4
75
5,000km以上
C≤0.1
+/-1.0
~500
DC24V±10%
255个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求