SVRB - 中载型直线导轨-带树脂保持器/可互换·微预压型-标准滑块型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/svrb.prj},{NB=SVRB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{LL1=2.400},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=9.000},{D2=5.000},{D3=1.000},{D4=1.000},{D8=20.500},{D11=13.400},{D15=8.000},{D16=0.500},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.250},{R3=2.500},{R4=2.750},{G=5.580},{G1=0.850},{G2=0.300},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{GR=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
W
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
S1
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 容许静态力矩
[Nm]
M2
M2 容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
MBB
滑块重量 肩型
[kg]
MBNB
滑块重量 无肩型
[kg]
SVRB24
SVRB24
24
碳素钢
58 HRC~
0 ~ 50
34
40.4
26
M4
19.4
5.070
0.850
0.300
4.9
7.8
21
18
39
0.14
0.17
SVRB28
SVRB28
28
碳素钢
58 HRC~
0 ~ 50
42
47.2
32
M5
22.0
5.580
0.850
0.300
7.25
11.8
40
34
80
0.19
0.24
SVRB33
SVRB33
33
碳素钢
58 HRC~
0 ~ 50
48
59.6
35
M6
26.0
6.330
1.340
0.470
12.7
20.8
96
81
164
0.34
0.44
SVRB42
SVRB42
42
碳素钢
58 HRC~
0 ~ 50
60
67.4
40
M8
33.0
6.300
1.400
0.500
18.7
29.6
153
128
282
0.58
0.76
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求