SRZL - 中载/重载直线导轨/互换-轻预压型-尺寸选择型-滑轨
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/srzl.prj},{NB=SRZL28-160},{H=28},{LS=160},{ALT1=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{H1=15.5},{W1=20},{DGH=6 x 9.5 x 8.5},{P=60},{L1=47.2},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=8},{E=11},{T1=5.5},{N0=20},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{G=3.580},{G1=0.850},{G2=0.300},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{MR=2.3},{DD=6.000},{GG=9.500},{HH=8.500},{D14=2.060},{D12=6.360},{D13=2.070}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
L
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
W1
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
P
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 容许静态力矩
[Nm]
M2
M2 容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
MR
滑轨
[kg/m]
SRZL24-100
SRZL24-100
24
100
碳素钢
58 HRC~
0 ~-50
12.5
15
3.5 x 6 x 4.5
60
3.080
0.850
0.300
4.9
7.8
21
18
39
1.4
SRZL28-160
SRZL28-160
28
160
碳素钢
58 HRC~
0 ~-50
15.5
20
6 x 9.5 x 8.5
60
3.580
0.850
0.300
7.25
11.8
40
34
80
2.3
SRZL33-160
SRZL33-160
33
160
碳素钢
58 HRC~
0 ~-50
18.0
23
7 x 11 x 9
60
4.330
1.340
0.470
12.7
20.8
96
81
164
3.1
SRZL42-200
SRZL42-200
42
200
碳素钢
58 HRC~
0 ~-50
23.0
28
7 x 11 x 9
80
5.240
1.530
0.540
18.7
29.6
153
128
282
4.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求