LLT, LLTR, LLTS - 直线导轨定位销
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/llt.prj},{NB=LLT1.8},{MAT=1},{ST=},{T=1.8},{H=12.8},{D=10},{DTOL=-0.013/-0.028},{L=8},{N=2.5},{L1=5},{L2=1.4},{L3=1.6},{B1=5},{B2=2.5},{D1=10},{F=11},{W=6.5},{TRQ=120},{CP=2.5},{MASS=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ALGCLASS
适用直线导轨等级(推荐)
ⁿ/ₐ
ALGH
适用直线导轨H(推荐)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
F
F (min)
[mm]
W
[mm]
TRQ
(推荐)安装扭矩
[Ncm]
CP
(推荐)压紧力
[kN]
MASS
重量
[g]
LLT1.4
LLT1.4
微型、微型滑轨加宽型
6, 8, 6.5
1.4
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
90
1.8
7
LLT1.8
LLT1.8
微型、微型滑轨加宽型
10, 13, 9, 12, 14, 16
1.8
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
120
2.5
7
LLT3.5
LLT3.5
中/重载型、小型
24, 16, 20
3.5
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
190
3.9
8
LLT5
LLT5
中/重负载
28, 33, 42
5.0
14.8
12
-0.016/-0.034
9
2.5
6
1.4
1.6
5
2.5
12
12
7.5
270
5.5
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求