您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ES-SXR, ES-SXRL, ES-SXRJ, ES-SXRLJ, ES-SXW, ES-SXWL, ES-SXWT, ES-SXWTL, ES-RXR, ES-RXRL, ES-RXW, ES-RXWL, ES-RXWT, ES-RXWTL, ES-SX2R, ES-SX2RL, ES-SX2RJ, ES-SX2RLJ, ES-SX2W, ES-SX2WL, ES-SX2WT, ES-SX2WTL, ES-RX2R, ES-RX2RL, ES-RX2W, ES-RX2WL, ES-RX2WT, ES-RX2WTL - ES Linear Guides for Heavy Load (Normal Clearance) (RoHS Compliant)
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/es_sxrj_asmtab.prj},{NB=ES-SXR24-100},{TS=},{BT=R},{MX=},{H=24},{LT=},{NOB=},{ST=S},{GREASE=},{LS=100},{C=26},{L2=41.0},{K=20.0},{MH=M5 x P0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5 x 6 x 4.5},{F=60},{G=20},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=sxr_sxw_series/sxr_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
润滑脂嘴安装孔
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ES-SXR24-100
ES-SXR24-100
ES-SXR
24
34
57.0
26
26
M4x7
41.0
20.0
7.0
0.85
M5 x P0.8
6
5.0
12.5
15
9.5
0.5
3.5 x 6 x 4.5
60
20
ES-SXR28-160
ES-SXR28-160
ES-SXR
28
42
67.0
32
32
M5x8
47.6
22.5
7.5
1.00
M6 x P0.75
13
6.0
15.5
20
11.0
0.6
6 x 9.5 x 8.5
60
20
ES-SXR33-160
ES-SXR33-160
ES-SXR
33
48
83.0
35
35
M6x9
61.0
26.5
8.0
1.00
M6 x P0.75
13
6.8
18.0
23
12.5
0.8
7 x 11 x 9
60
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SXRN, SXRNL, RXRN, RXRNL, SX2RN, SX2RNL, RX2RN, RX2RNL, SXRN-MX, SXRNL-MX, ...
Misumi
04.04.2024
线性滑轨 - LSH系列-三段拼接型
AirTAC
05.01.2024
低安装型线性滑轨 - LSD系列-滑轨
AirTAC
21.07.2023
SSEBLZ, SSEBLZ-MX, SSE2BLZ, SSE2BLZ-MX - 微型直线导轨 - 标准滑块型/轻预压・微小间隙- - 普通级 - -...
Misumi
04.04.2024
线性滑轨 - LRM系列——拼接型
AirTAC
01.11.2023
线性滑轨 - LSH系列
AirTAC
05.01.2024
低安装型线性滑轨 - LSD系列-二段拼接型
AirTAC
18.10.2023
线性滑轨 - LSH系列-二段拼接型
AirTAC
05.01.2024
SXRB, SXWB, SXWTB - 重载型用直线导轨 可互换·微预压型
Misumi
29.05.2023
SXR, SXRL, SXRJ, SXRLJ, SXW, SXWL, SXWT, SXWTL, RXR, RXRL, RXW, RXWL, RXWT,...
Misumi
04.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求