E-MLG S, E-GMLG S, E-SMLG S - 经济型 微型直线导轨 - 短滑块型 -
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/e_gmlg7s_asmtab.prj},{NB=E-MLG9S-35},{MAT=CS},{ST=1},{NM=9},{L=35},{H=10},{H1=2.0},{N=5.5},{W=20},{B=15},{B1=2.5},{L1=11.9},{L2=22.07},{GNN=Dia.1.4},{GNN3D=1.4},{K=8.0},{MXL=M3*3},{H2=1.8},{WRR=9},{HRR=6.5},{D=6.0},{HH=3.5},{DD=3.6},{P=20},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ES=0.0},{ALT5=},{EB=0.0},{PPATH=e_gmlg7s/e_gmlg7s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NM
公称型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
GNN
Gn
ⁿ/ₐ
MXL
M*L
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
WRR
Wr
[mm]
HRR
Hr
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
E-MLG7S-25
E-MLG7S-25
7
8
1.5
5.0
17
12
2.5
9.6
18.68
φ1.2
M2*2.5
1.5
7
4.8
4.2
2.3
2.4
15
5.0
E-MLG9S-35
E-MLG9S-35
9
10
2.0
5.5
20
15
2.5
11.9
22.07
φ1.4
M3*3
1.8
9
6.5
6.0
3.5
3.6
20
7.5
E-MLG12S-45
E-MLG12S-45
12
13
3.0
7.5
27
20
3.5
13.0
24.97
φ2
M3*3.5
2.5
12
8.0
6.0
4.5
3.6
25
10.0
E-MLG15S-70
E-MLG15S-70
15
16
4.0
8.5
32
25
3.5
17.7
32.39
M3
M3*4
3.0
15
10.0
6.0
4.5
3.6
40
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求