BYZ, SSBYZ, BYHZ, SSBYHZ - 微型滚珠衬套导向组件-简易直柱型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/ssbyhz_asmtab.prj},{NB=BYZ5-40-10-10},{TSB=1},{MATS=1},{MATBR=C3604 Brass Equivalent},{D=5},{DTOL=0/-0.005},{L=40},{YS=10},{FS=10},{D1=8},{D1TOL=0/-0.006},{T=3.0},{H=10},{DD=6.2},{MM=3},{B=0.6},{PPATH=byy_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARDS
轴硬度
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
HARDB
衬套硬度
ⁿ/ₐ
MATBR
滚珠保持器材质
ⁿ/ₐ
MATBA
滚珠材料
ⁿ/ₐ
HARDBA
钢球硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
BYZ2-30-10-10
BYZ2-30-10-10
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
2
0/-0.005
5
0/-0.006
2.5
7
3.2
0.6
BYZ3-40-10-10
BYZ3-40-10-10
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
3
0/-0.005
6
0/-0.006
2.5
8
4.2
0.6
BYZ4-40-10-10
BYZ4-40-10-10
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
4
0/-0.005
7
0/-0.006
3.0
9
5.2
0.6
BYZ5-40-10-10
BYZ5-40-10-10
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
5
0/-0.005
8
0/-0.006
3.0
10
6.2
0.6
BYZ6-40-20-15
BYZ6-40-20-15
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
6
0/-0.005
9
0/-0.011
4.0
11
7.2
0.6
BYZ8-40-20-15
BYZ8-40-20-15
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
8
0/-0.005
11
0/-0.011
4.0
13
9.2
0.6
BYZ10-40-30-20
BYZ10-40-30-20
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
10
0/-0.005
14
0/-0.011
4.0
16
12.0
1.0
BYZ12-40-30-20
BYZ12-40-30-20
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
12
0/-0.005
16
0/-0.011
4.0
18
14.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求