LHIRW-MX, LHISW-MX, LHICW-MX, LHIRWM-MX, LHISWM-MX, LHICWM-MX - 带润滑装置MX的直线轴承 嵌入式法兰 双衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhirw_mx.prj},{NB=LHIRW-MX20},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATPCR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS= Nitrile Rubber},{DDRR=20},{DDRRTOL=0/-0.012},{D=32},{DTOL=0/-0.019},{DTOL2=0/-0.025},{L=93.0},{L1=80},{L1TOL=+/-0.3},{V=6.50},{LL=8.0},{H=54},{T=8},{DD=5.5},{DD1=9.0},{TT=5.1},{PCDFX=43},{WFX=42},{FFX=24},{AFX=36},{ESS=0.020},{PD=0.020},{BR=5},{CD=1400},{CO=2740},{ASM=26.80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
MATPCR
衬垫盒/保持器材质
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 公差(无表面处理)
[mm]
DTOL2
D Tolerance (With Surface Treatment)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L1TOL
L1公差
[mm]
V
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
BR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
ASM
Mo 容许静态力矩
[N*m]
MASS
重量
[g]
LHIRW-MX10
LHIRW-MX10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
10
0/-0.010
19
0/-0.016
0/-0.021
64.5
55
+/-0.3
4.75
6.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.015
0.015
4
588
1100
7.24
102
LHIRW-MX12
LHIRW-MX12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
12
0/-0.010
21
0/-0.016
0/-0.021
67.5
57
+/-0.3
5.25
6.0
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.015
0.015
4
657
1200
10.90
114
LHIRW-MX16
LHIRW-MX16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
16
0/-0.010
28
0/-0.016
0/-0.021
82.0
70
+/-0.3
6.00
6.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.015
0.015
4
1230
2350
19.70
197
LHIRW-MX20
LHIRW-MX20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
20
0/-0.012
32
0/-0.019
0/-0.025
93.0
80
+/-0.3
6.50
8.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.020
0.020
5
1400
2740
26.80
271
LHIRW-MX25
LHIRW-MX25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
25
0/-0.012
40
0/-0.019
0/-0.025
130.0
112
+/-0.3
9.00
8.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.020
0.020
6
1560
3140
43.40
559
LHIRW-MX30
LHIRW-MX30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
30
0/-0.012
45
0/-0.019
0/-0.025
142.0
123
+/-0.3
9.50
10.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.020
0.020
6
2490
5490
82.80
704
LHIRW-MX35
LHIRW-MX35
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
35
0/-0.015
52
0/-0.022
0/-0.030
155.5
135
+/-0.3
10.25
10.0
82
10
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.025
0.025
6
2650
6270
110.00
1048
LHIRW-MX40
LHIRW-MX40
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
40
0/-0.015
60
0/-0.022
0/-0.030
175.0
151
+/-0.3
12.00
13.0
96
13
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.025
0.025
6
3430
8040
147.00
1603
LHIRW-MX50
LHIRW-MX50
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
50
0/-0.015
80
0/-0.022
0/-0.030
220.0
192
+/-0.3
14.00
13.0
116
13
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.025
0.025
6
6080
15900
397.00
3663
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求