LHFRD, LHFSD, LHFCD, LHFRDM, LHFSDM, LHFCDM - 带法兰直线轴承-中型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhfcd.prj},{NB=LHFRD12},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber},{GREASE=},{DDRR=12},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=21},{L=47},{H=42},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=32},{WFX=32},{FFX=0},{AFX=32},{ESS=0.015},{PD=0.015},{CD=634},{CO=814},{ASM=6.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
MATR
Retainer Material
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度(℃)
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心度(最大)
[mm]
PD
垂直度
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
ASM
静态容许力矩
[N*m]
MASS
重量
[g]
LHFRD6
LHFRD6
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
+/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.015
0.015
226
310
1.42
27
LHFRD8
LHFRD8
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
+/-0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
0
0
0.015
0.015
310
452
2.12
47
LHFRD10
LHFRD10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
+/-0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.015
0.015
508
718
4.37
85
LHFRD12
LHFRD12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
+/-0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.015
0.015
634
814
6.2
89
LHFRD13
LHFRD13
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
13
0/-0.010
23
0/-0.016
47
+/-0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
0
0
0.015
0.015
640
826
6.2
109
LHFRD16
LHFRD16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
+/-0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.015
0.015
1164
1448
13.1
157
LHFRD20
LHFRD20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
+/-0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.020
0.020
1554
2068
18.3
232
LHFRD25
LHFRD25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
+/-0.3
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.020
0.020
1725
3068
25.3
479
LHFRD30
LHFRD30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
+/-0.3
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.020
0.020
2440
3974
42.7
559
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求