E-LBB, E-LBB L - 经济型 线性滚珠衬套 - 行程式 直柱型 -
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_lbb.prj},{NB=E-LBB16},{TYPE=E-LBB},{TS=S},{DDRR=16},{D=28},{L=37},{B=23.3},{W=1.60},{D1=27.0},{RR=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
E-LBB5
E-LBB5
5
10
15
8.0
1.10
9.6
E-LBB6
E-LBB6
6
12
19
11.3
1.10
11.5
E-LBB8
E-LBB8
8
15
24
15.3
1.10
14.3
E-LBB10
E-LBB10
10
19
29
19.4
1.30
18.0
E-LBB12
E-LBB12
12
21
30
20.4
1.30
20.0
E-LBB13
E-LBB13
13
23
32
20.4
1.30
22.0
E-LBB16
E-LBB16
16
28
37
23.3
1.60
27.0
E-LBB20
E-LBB20
20
32
42
27.3
1.60
30.5
E-LBB25
E-LBB25
25
37
45
28.3
1.60
35.3
E-LBB30
E-LBB30
30
45
64
40.8
1.85
43.0
E-LBB35
E-LBB35
35
52
70
45.3
2.10
49.0
E-LBB40
E-LBB40
40
60
80
56.3
2.10
57.0
E-LBB45
E-LBB45
45
65
80
56.3
2.15
62.0
E-LBB50
E-LBB50
50
72
100
72.3
2.65
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求