SL-SSCSP, SH-SSCSP, SHD-SSCSP,SL-SCNPA,SH-SCNPA,SL-SCNPAW,SH-SCNPAW - (Precision Cleaning) Set Collars - Separate - Standard Type
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sl_sscsp_asmtab.prj},{NB=SL-SSCSP15-10},{TS=S},{MAT=304},{ST=-},{CM=SL-},{D=15},{BS=10},{B1=10,12,15},{B2=10},{W=1.5},{C=0.5},{PPATH=scsp_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SL-SSCSP3-8
SL-SSCSP3-8
SL-SSCSP
3
16
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
SL-SSCSP4-8
SL-SSCSP4-8
SL-SSCSP
4
18
M3
3.4
3.00
1.0
5.0
3.0
SL-SSCSP5-8
SL-SSCSP5-8
SL-SSCSP
5
20
M3
3.4
3.00
1.0
5.5
4.0
SL-SSCSP6-8
SL-SSCSP6-8
SL-SSCSP
6
20
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4.0
SL-SSCSP8-8
SL-SSCSP8-8
SL-SSCSP
8
25
M3
3.4
3.00
1.5
8.0
5.0
SL-SSCSP10-8
SL-SSCSP10-8
SL-SSCSP
10
30
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5.0
SL-SSCSP12-8
SL-SSCSP12-8
SL-SSCSP
12
30
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5.0
SL-SSCSP13-10
SL-SSCSP13-10
SL-SSCSP
13
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
SL-SSCSP15-10
SL-SSCSP15-10
SL-SSCSP
15
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6.0
SL-SSCSP16-10
SL-SSCSP16-10
SL-SSCSP
16
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
SL-SSCSP18-10
SL-SSCSP18-10
SL-SSCSP
18
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
SL-SSCSP20-10
SL-SSCSP20-10
SL-SSCSP
20
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
SL-SSCSP25-12
SL-SSCSP25-12
SL-SSCSP
25
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7.0
SL-SSCSP30-15
SL-SSCSP30-15
SL-SSCSP
30
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10.0
SL-SSCSP35-15
SL-SSCSP35-15
SL-SSCSP
35
60
M6
6.6
6.00
2.0
23.0
12.0
SL-SSCSP40-18
SL-SSCSP40-18
SL-SSCSP
40
70
M8
9.0
7.00
2.0
26.0
13.0
SL-SSCSP50-22
SL-SSCSP50-22
SL-SSCSP
50
85
M10
11.0
9.00
3.0
32.0
16.0
SL-SSCSP60-22
SL-SSCSP60-22
SL-SSCSP
60
95
M10
11.0
9.00
3.0
37.0
18.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SSCSJ, SH-SSCSJ, SHD-SSCSJ,SL-SCSAJ,SH-SCSAJ,SL-SCSAWJ,SH-SCSAWJ - (Prec...
Misumi
09.01.2024
SCSPB, PSCSPB, SSCSPB - 固定环 - 分离型-平衡型
Misumi
02.06.2021
SCSPH, SCSMH, SCSPP, SCSPM - 固定环 - 含螺纹套-(轻型)-树脂型-开口型/分离型
Misumi
02.06.2021
SCSP, PSCSP, SSCSP, SCNPA, SCNPAW - 固定环-分离型-标准型
Misumi
18.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求