SCSN, PSCSN, SSCSN, SCSNN, PSCSNN, SSCSNN - 固定环 带内螺纹型 夹持型 开口型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scsn_asmtab.prj},{NB=SCSN14},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{NO=14},{B=12},{TS=F},{MMP=M14X1.5},{D1=34},{M=M5},{DD=5.5},{R=4.50},{Y=6.0},{Z=10~11},{Z1=10.500},{C=1.0},{L=16},{PPATH=scsn/scsn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SCSN3
SCSN3
1个内六角螺栓
3
8
16
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
3~5
SCSN4
SCSN4
1个内六角螺栓
4
8
18
M3
3.4
3.00
1.0
5.0
3.0
3.5~6
SCSN5
SCSN5
1个内六角螺栓
5
8
20
M3
3.4
3.00
1.0
5.5
4.0
5~6.5
SCSN6
SCSN6
1个内六角螺栓
6
10
20
M4
4.5
3.75
1.0
6.0
4.0
6~6.5
SCSN8
SCSN8
1个内六角螺栓
8
10
25
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5.0
8~9
SCSN10
SCSN10
1个内六角螺栓
10
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5.0
10
SCSN12
SCSN12
1个内六角螺栓
12
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
9~10
SCSN14
SCSN14
1个内六角螺栓
14
12
34
M5
5.5
4.50
1.5
11.5
6.0
10~11
SCSN16
SCSN16
1个内六角螺栓
16
12
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
11~12
SCSN18
SCSN18
1个内六角螺栓
18
12
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
6.0
12~13
SCSN20
SCSN20
1个内六角螺栓
20
12
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
13
SCSN22
SCSN22
1个内六角螺栓
22
15
45
M6
6.6
6.00
1.5
17.0
7.0
14~15
SCSNN24
SCSNN24
1个内六角螺栓
24
15
45
M6
6.6
6.00
1.5
17.0
7.0
16
SCSN25
SCSN25
1个内六角螺栓
25
15
45
M6
6.6
6.00
1.5
17.0
7.0
16
SCSN27
SCSN27
1个内六角螺栓
27
15
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
8.0
17~20
SCSN30
SCSN30
1个内六角螺栓
30
15
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10.0
18~20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求