STHWICB, STHWIC, SSTHWIC, ASTHWIC - 导向轴支座 - 支架型 开口型-嵌入型-两面切割法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwicb_asmtab.prj},{NB=STHWICB16},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{D3D=16},{DTOL=+0.018/0},{DX=16},{N=9.5},{L=30},{L1=36},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{DD01=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{LL=12},{BOLT=M5x12},{PPATH=sthwicb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定部壁厚(N)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BOLT
附属螺丝 M×长度
ⁿ/ₐ
STHWICB8
STHWICB8
8
+0.015/0
8.5
23
23
25
39
5
10
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWICB8M
STHWICB8M
8M
+0.015/0
8.5
23
23
25
39
5
10
27
25
20
4.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWICB10
STHWICB10
10
+0.015/0
10.0
20
25
30
49
5
10
32
33
23
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
STHWICB12
STHWICB12
12
+0.018/0
10.0
22
28
32
52
6
10
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWICB15
STHWICB15
15
+0.018/0
10.0
0
33
35
56
6
12
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWICB16
STHWICB16
16
+0.018/0
9.5
30
36
35
56
6
12
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWICB20
STHWICB20
20
+0.021/0
10.0
32
40
40
64
8
12
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWICB25
STHWICB25
25
+0.021/0
10.0
38
46
45
69
8
15
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWICB30
STHWICB30
30
+0.021/0
12.5
40
50
55
79
10
15
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWICB35
STHWICB35
35
+0.025/0
12.5
58
58
60
94
10
15
66
58
50
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWICB40
STHWICB40
40
+0.025/0
15.0
67
67
70
104
12
18
76
67
55
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
STHWICB50
STHWICB50
50
+0.025/0
17.5
77
77
85
179
12
22
91
82
60
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求