STHCBL, STHCL, SSTHCL, ATHCL - 导向轴支座 - 支架型 - 长导向型-两面切割法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthcbl_asmtab.prj},{NB=STHCBL16},{MAT=1018CS},{ST=BO},{D=16},{N=3.0},{L1=48},{D1=22},{H=42},{T=6},{LL1=16},{M=M4},{M1=4},{P=32},{K=33},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD1=4.5},{ALT1=},{PPATH=sthcbl/sthcbl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
固定部壁厚(N)
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL1
l1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
STHCBL8
STHCBL8
8
2.0
24
12
28
5
10
M3
20
22
16
20
0
3.5
STHCBL10
STHCBL10
10
2.0
28
14
30
5
13
M3
22
23
18
22
0
3.5
STHCBL12
STHCBL12
12
2.0
30
16
36
6
15
M4
26
28
20
26
0
4.5
STHCBL15
STHCBL15
15
2.5
48
20
40
6
16
M4
30
32
24
30
0
4.5
STHCBL16
STHCBL16
16
3.0
48
22
42
6
16
M4
32
33
26
28
16
4.5
STHCBL20
STHCBL20
20
4.0
48
28
50
8
16
M5
39
39
32
31
22
5.5
STHCBL25
STHCBL25
25
4.0
57
33
55
8
19
M5
44
44
37
36
24
5.5
STHCBL30
STHCBL30
30
4.0
57
38
66
10
19
M6
52
52
42
41
27
6.6
STHCBL35
STHCBL35
35
5.0
70
45
80
10
23
M6
65
65
55
56
33
9.0
STHCBL40
STHCBL40
40
10.0
75
60
90
10
25
M6
75
75
65
65
38
9.0
STHCBL50
STHCBL50
50
10.0
80
70
100
10
26
M6
85
90
75
74
43
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求