SL-SSTHRT, SH-SSTHRT, SHD-SSTHRT, SL-ATHRT, SH-ATHRT - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped - Standard Tapped Mounting Hole Type - Round Flange
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthrt_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHRT16},{TS=2},{MAT=304},{CM=SL},{D=16},{THMD11='M4'},{THMD13='M4'},{THMD12='M4'},{DTOL=+0.018/0},{DX=16},{N=3.0},{L=32},{D1=22},{H=42},{T=6.0},{LL=19},{M=M4},{P=32},{K=33},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD11=4.5},{ALT=},{PPATH=sl_ssthrt/sl_ssthrt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
固定部壁厚 (N)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
M1
M1 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
SL-SSTHRT8M
SL-SSTHRT8M
8
2.0
16
12
28
5.0
10
M4
20
22
16
22
0
4.5
M4
SL-SSTHRT10M
SL-SSTHRT10M
10
2.0
20
14
30
5.0
12
M4
22
23
18
22
0
4.5
M4
SL-SSTHRT12
SL-SSTHRT12
12
2.0
24
16
36
6.0
15
M4
26
28
20
26
0
4.5
M4
SL-SSTHRT15
SL-SSTHRT15
15
2.5
30
20
40
6.0
18
M4
30
32
24
30
0
4.5
M4
SL-SSTHRT16
SL-SSTHRT16
16
3.0
32
22
42
6.0
19
M4
32
33
26
28
16
4.5
M4
SL-SSTHRT20
SL-SSTHRT20
20
4.0
32
28
50
8.0
20
M5
39
39
32
31
22
5.5
M5
SL-SSTHRT25
SL-SSTHRT25
25
4.0
38
33
55
8.0
23
M5
44
44
37
36
24
5.5
M5
SL-SSTHRT30
SL-SSTHRT30
30
4.0
38
38
66
10.0
24
M6
52
52
42
41
27
6.6
M6
SL-SSTHRT35
SL-SSTHRT35
35
5.0
50
45
80
10.0
30
M6
65
65
55
56
33
9.0
M8
SL-SSTHRT40
SL-SSTHRT40
40
10.0
50
60
90
10.0
30
M6
75
75
65
65
38
9.0
M8
SL-SSTHRT50
SL-SSTHRT50
50
10.0
50
70
100
10.0
30
M6
85
90
75
74
43
9.0
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LHFRT, LHFRTM, LHFST, LHFSTM, LHFCT, LHFCTM - Flanged Linear Bushings - Sin...
Misumi
13.12.2023
SL-SSTHRL, SH-SSTHRL, SHD-SSTHRL, SL-ATHRL, SH-ATHRL - Precision Cleaning S...
Misumi
13.05.2024
C-LMK__LUU - 经济型 直线轴承 - 方法兰 双衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
2.7.2.3 ASME BPE - TC/ferrule DIN 32676
KST
05.12.2023
STHCBN, STHCN, SSTHCN, STHCNA, STHCND - 导向轴支座 - 支架型固定部加厚型 - 标准型-两面切割法兰型
Misumi
09.09.2019
Modèle 8004 - Welding clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.10.2023
STHXRB, STHXR, SSTHXR, ATHXR - 导向轴支座 - 支架型 - 端部安装型-圆法兰型
Misumi
21.02.2024
SSBB - 法兰型导向轴支座=端面安装型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
GK07 - 导向轴支座-端部安装型
HEFA
14.06.2024
GKT005 - 标准型安装孔攻牙导杆架
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
DSHFR-BC - 导向轴支座-端部安装型
XUANMU
15.11.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求