SL-SHSTS, SH-SHSTS, SHD-SHSTS, SL-SHSTA, SH-SHSTA, SL-SHSTD, SH-SHSTD - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Shaped (Machined Products) - Slit Type - No Dowel Hole
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shsts_asmtab.prj},{NB=SL-SHSTS13-15},{MAT=SUS304},{ST=-},{CM=SL},{D=13},{H=15.0},{L=42},{T=10},{S=6},{W=18},{L1=30},{DD=4.5},{E=13},{M=M4 Through},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=0},{DDEP=0},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{DM=4},{HM=10.000},{H0=18},{HH=15,20,25,30},{HC1=[15:50/0.1]},{HH2=18},{PPATH=sl_shsts/sl_shsts_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SL-SHSTS3-10
SL-SHSTS3-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
3
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SL-SHSTS4-10
SL-SHSTS4-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
4
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SL-SHSTS5-10
SL-SHSTS5-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
5
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SL-SHSTS6-10
SL-SHSTS6-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
6
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SL-SHSTS8-10
SL-SHSTS8-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
8
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTS10-10
SL-SHSTS10-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
10
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTS12-10
SL-SHSTS12-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
12
42
28.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTS13-15
SL-SHSTS13-15
内六角止动螺丝 1个(SUS)
13
42
33.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTS15-15
SL-SHSTS15-15
内六角止动螺丝 1个(SUS)
15
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTS16-15
SL-SHSTS16-15
内六角止动螺丝 1个(SUS)
16
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTS18-20
SL-SHSTS18-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
18
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SL-SHSTS20-20
SL-SHSTS20-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
20
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SL-SHSTS25-20
SL-SHSTS25-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
25
67
48.0
16
8
35
50
6.6
21
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SL-SHSTS30-25
SL-SHSTS30-25
内六角止动螺丝 1个(SUS)
30
85
58.0
20
10
45
65
9.0
24
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SL-SHSTS35-25
SL-SHSTS35-25
内六角止动螺丝 1个(SUS)
35
85
61.0
20
10
45
65
9.0
27
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SL-SHSTS40-30
SL-SHSTS40-30
内六角止动螺丝 1个(SUS)
40
100
68.0
20
10
60
80
9.0
29
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SL-SHSTS50-40
SL-SHSTS50-40
内六角止动螺丝 1个(SUS)
50
125
91.0
25
15
75
100
14.0
38
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHSTB, SHSTM, SHSTS, SHSTA, SHSTD - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 加厚开口型-无定位孔-高度H选择型
Misumi
09.09.2019
SHAT, SHAM, SHASS, SHA, SHAKD - 导向轴支座 精密铸件、 T型 开口型
Misumi
01.06.2021
SL-SHSTSH, SH-SHSTSH, SHD-SHSTSH, SL-SHSTAH, SH-SHSTAH, SL-SHSTDH, SH-SHSTD...
Misumi
02.05.2024
LHGS - 轴滑动型固定座组件 - 单衬型 -
Misumi
16.06.2022
SHKLBH, SHKLMH, SHKLSH, SHKLAH - 导向轴支座 - L型(机械加工件) - 标准型-指定型
Misumi
16.02.2024
BNFB, BNFM, BNFR, BNFA - 滚珠丝杠螺帽支架-H尺寸选择型
Misumi
29.05.2023
HSXZ Actuator, High Speed X and Z Axis System - Dual Driven Belt Linear Act...
IMI Bimba Products
21.06.2024
AXE A - Multi axis system
NTN Automation
21.04.2022
MJ-1021-3-H-85, MJ-1021-3-H-105 - 线性导向轴 - 一端外螺纹·一端台阶带扳手槽型 - L尺寸固定型 -
Misumi
26.01.2022
SHPTB, SHPTM, SHPTS, SHPTA - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 分离型-高度H选择型
Misumi
16.02.2024
DZZ57CB,DZZ57CN,DZZ57S,DZZ57AM,DZZ51CB,DZZ51CN,DZZ51S,DZZ51AM,DZZ52CB,DZZ52...
PRiCi FA
17.10.2023
07800 - 固定环 DIN 705,不锈钢
norelem
30.05.2024
DSL-B (x) - 直线摆动组合缸, x行程
Festo
22.08.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求